(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した ホイールコンベヤ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    32
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    90
  • 用途:
    中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    35

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

削り出しホイールコンベヤ (W-32BSH) 幅25 × φ32(外径32mm) × 全高35mm 寸法図(1)

 

削り出しホイールコンベヤ (W-32BSH) 幅25 × φ32(外径32mm) × 全高35mm 寸法図(2)

製品仕様

削り出しホイールコンベヤ (W-32BSH) 幅25 × φ32(外径32mm) × 全高35mm 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-32BSH32×25×8.2×28※M8×45L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
30×88×30×50.5×3.0351,000~3,000
500とび
40・70・10090

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-32BSH40P70P100P
6.154.644.09

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000402420
701345
100950
1,500403630
702050
1001450
2,000404920
702820
1001950
2,500406130
703525
1002450
3,000407420
704230
1002950
品番品名材質備考
101削リ出シホイールスチールW-32BS
102六角ボルトSWCHM8×45L(メッキ付)
103バネ座金SWRHM8(メッキ付)
104六角ナットSWCHM8(メッキ付)
105フレームSS400L30×30×3(焼付け塗装)

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40 ~ 100
1000 ~ 3000

1個

-( - )

6日目

40 ~ 100
1010 ~ 1490

1個

-( - )

6日目

40 ~ 100
150 ~ 990

1個

-( - )

6日目

40 ~ 100
1510 ~ 1990

1個

-( - )

6日目

40 ~ 100
2010 ~ 2490

1個

-( - )

6日目

40 ~ 100
2510 ~ 2990

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ32(外径32mm)、幅25mmのスチール製。
・定尺は1,000~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
・30×30のL型フレームを使用。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・中重荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

    削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

    削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

      削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

      削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

        削り出しホイールコンベヤ W-30BSH

        削り出しホイールコンベヤ W-30BSH

          削り出しホイールコンベヤ W-25BS

          削り出しホイールコンベヤ W-25BS

            削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

            削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

              削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

              削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

                削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

                削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-36WW

                  削り出しホイールコンベヤ W-36WW

                    プレスホイールコンベヤ W-25TS

                    プレスホイールコンベヤ W-25TS

                      削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                      削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                        削り出しホイールコンベヤ W-50WW

                        削り出しホイールコンベヤ W-50WW

                          削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                          削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   8日目~   8日目   7日目   8日目~   6日目   7日目   7日目~   6日目~   9日目~   8日目~   8日目~   6日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート - 千鳥 - 千鳥 千鳥 -
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 23 25 50 9 25 50 50 9 10 9 14.5 14.5
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 32 25 32 30 25 32 30 20 36 25 36 50 50

                            削り出しホイールコンベヤ W-32BSHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました