プレスホイールに比べ回転が良く静かな削り出しホイールコンベヤ (W-32BSO...
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
W-32BSO | 32×25×8.2×28 | ※M8×45L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
35×34.4×13×50.5×3.2 | 40 | 1,000~3,000 500とび | 40・70・100 | 90 | 重荷重タイプ |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
---|---|---|---|
W-32BSO | 40P | 70P | 100P |
5.57 | 4.06 | 3.51 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,000 | 40 | 24 | 20 |
70 | 13 | 45 | |
100 | 9 | 50 | |
1,500 | 40 | 36 | 30 |
70 | 20 | 50 | |
100 | 14 | 50 | |
2,000 | 40 | 49 | 20 |
70 | 28 | 20 | |
100 | 19 | 50 | |
2,500 | 40 | 61 | 30 |
70 | 35 | 25 | |
100 | 24 | 50 | |
3,000 | 40 | 74 | 20 |
70 | 42 | 30 | |
100 | 29 | 50 |
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 削リ出シホイール | スチール | - | W-32BS |
102 | 六角ボルト | SWCH | - | M8×45L(メッキ付) |
103 | バネ座金 | SWRH | - | M8(メッキ付) |
104 | 六角ナット | SWCH | - | M8(メッキ付) |
105 | フレーム | SPHC | 1組 | t3.2(焼付け塗装) |
プレスホイールに比べ回転が良く静かな削り出しホイールコンベヤ (W-32BSO)。
【特長】
・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用したコンベヤ。
・φ32(外径32mm)/幅25mmのスチール製削り出しホイールを使用。
・定尺は1,000~3,000Lの500とびで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・中重荷重搬送用。