未確定6件の候補があります。
Loading...
単位:mm
品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | 削リ出シホイール | スチール | W-30BS |
102 | 六角ボルト | SWCH | M10×75L(メッキ付) |
103 | バネ座金 | SWRH | M10(メッキ付) |
104 | 六角ナット | SWCH | M10(メッキ付) |
105 | フレーム | SS400 | L30×30×5(焼付け塗装) |
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
W-30BSH | 30×50×10.5×55 | M10×75L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
30×115×30×82×5 | 37 | 1,000~3,000 500とび | 30・50 | 160 | 重荷重タイプ |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |
---|---|---|
W-30BSH | 30P | 50P |
10.67 | 8.86 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,000 | 35 | 27 | 27.5 |
50 | 19 | 25 | |
1,500 | 35 | 42 | 15 |
50 | 29 | 25 | |
2,000 | 35 | 56 | 20 |
50 | 39 | 25 | |
2,500 | 35 | 70 | 25 |
50 | 49 | 25 | |
3,000 | 35 | 84 | 30 |
50 | 59 | 25 |
型番 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
35 ~ 50
|
1000 ~ 3000
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
35 ~ 50
|
1010 ~ 1490
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
35 ~ 50
|
150 ~ 990
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
35 ~ 50
|
1510 ~ 1990
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
35 ~ 50
|
2010 ~ 2490
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
35 ~ 50
|
2510 ~ 2990
| 1個 | -( -
) | 7日目 |
Loading...
φ30(外径30mm)、幅50mmの削り出しホイールを使用した削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用したコンベヤ。
・フレームはL型の外向き。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・重荷重搬送用。