(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スマートACイオナイザ ASIBS

スマートACイオナイザ ASIBS (レビュー)

通常価格(税別)
83,600円 ~ 188,575円
税込価格
91,960円 ~ 207,433円
通常出荷日
15日目
高電圧発生部を除電電極部に内蔵した安全性が高いバータイプイオナイザ。
【特長】
・放電電極針を50mmピッチにしたことにより、高密度なイオン生成が可能になり、除電ムラがなく、近距離除電から、エア併用や周波数の可変により遠距離からも抜群の除電性能を達成いたしました
・放電電極針ユニットのエア噴出口を最適にしたことにより理想的なエア層流を実現し、少ない流量で遠距離まで高速除電を可能といたしました
・コントローラをセパレートにしたことにより、コントローラをオペレータが確認しやすい場所に設置できます
・これにより、オペレータによる動作状況の確認・設定・メンテナンスをスムーズに行うことができます
・除電有効幅300~3,000mmを100mm単位で用意。きめ細かな寸法対応で、ベストサイズを提供
・コントローラの設置スペースがない小型自動機等にはASIBLをおすすめします
・クリーンエアを供給することにより放電電極針の汚れを防ぎ長期間安定した除電効果を持続いたします
・安全性が高くメンテナンス性向上
・除電電極にイオン生成ランプを装備
・放電電極針の交換が簡単です
【用途】
・フィルム、シートの製造、加工工程での異物付着、張付防止、作業者の感電防止対策に最適
・プリント基板製造、加工工程での静電気放電、異物混入防止対策に最適

スマートACイオナイザ ASIBSのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    シール印刷機械で加工中に発生する静電気除去
    評価 5.0満足度:5.02019/03/06
    2台目。1台目の効果が他の静電気除去器具(イオンブロワー)より、すばらしく効果がある。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートACイオナイザ ASIBS

スマートACイオナイザ ASIBS

    イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ

    イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ

      イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ

      イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ

        オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02

        オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02

          ハンディ表面電位計 IZH10シリーズ

          ハンディ表面電位計 IZH10シリーズ

            交流送風式除電器 BLT-02

            交流送風式除電器 BLT-02

              イオンジェットノズル NIH-55

              イオンジェットノズル NIH-55

                イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ

                イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ

                  表面電位センサ IZD10シリーズ

                  表面電位センサ IZD10シリーズ

                    イオナイジングノズル HS-3/H

                    イオナイジングノズル HS-3/H

                      直流ノズル式除電器 ND-503T

                      直流ノズル式除電器 ND-503T

                        静電気除去ユニットイオナイザー ブロータイプ

                        静電気除去ユニットイオナイザー ブロータイプ

                          高圧電源内蔵型直流除電器 APKF/PKF

                          高圧電源内蔵型直流除電器 APKF/PKF

                            メーカー 春日電機(イオナイザー) SMC SMC 春日電機(イオナイザー) SMC 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) SMC SMC SIMCO(シムコジャパン) 春日電機(イオナイザー) コガネイ 春日電機(イオナイザー)
                            通常価格 83,600円 1,401円 726円 193,142円 594円 142,500円 41,566円 840円 27,153円 8,238円 133,000円 528円 76,475円
                            通常出荷日 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            種類 バー形 - - ファン形 - ブロア形 ノズル形 - 静電気測定器 ノズル形 ノズル形 - バー形
                            警報表示 帯電/除電状態 / クリーニング / 異常 - - クリーニング / 異常 - 異常 帯電/除電状態 / クリーニング / 異常 - なし - クリーニング / 異常 - -
                            付加機能 異常信号出力 / リモコン - - 風量調整 / 異常信号出力 - エアフィルタ / 風量調整 異常信号出力 - なし - 異常信号出力 - -
                            イオンバランス調整機能 自動 - - 自動 なし なし なし - なし - 自動 - 手動
                            使用圧力範囲(MPa) 0::0.3 - - - - - 0.1::0.4 - - - 0.02::0.15 - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。