ハンディ表面電位計 IZH10 シリーズ。【特長】・携帯性に優れた表面電位計。...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
単位:mm
表示部
センサ部
IZH10 商品イメージ
■ピーク表示/ボトム表示機能
■ゼロクリア機能
■ローバッテリー表示
■オートパワー OFF機能
■バックライトの点灯
■表示桁切換え
【仕様】
項目 | IZH10 | |
---|---|---|
定格帯電量範囲 | ±20.0kV | |
表示最小単位 | 0.1kV(±1.0kV~±20.0kV)、0.01kV(0~±0.99kV) | |
測定距離 | 50mm(検出部と被測定物間) | |
電源注1) | DC1.5V単三形アルカリ乾電池2本(連続使用15時間以上注2)) | |
表示精度 | ±5%F.S.±1digit | |
耐環境 | 保護構造 | IP40 |
使用温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-10~+60℃(ただし氷結および結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%R.H.(ただし結露しないこと) | |
耐振動 | 10~150Hz 複振幅1.5mmまたは 加速度98m/s2の小さい方にてX,Y,Z各方向2時間(無通電) | |
耐衝撃 | 100m/s2 X,Y,Z各方向3回(無通電) | |
材質 | 表示部:PC/ABS センサ部:ABS | |
質量 | 85g(乾電池含まず) | |
規格 | CEマーキング | |
付属品 | アース線、ソフトケース |
Loading...
ハンディ表面電位計 IZH10 シリーズ。
【特長】
・携帯性に優れた表面電位計。
・小型軽量:85g(乾電池含まず)。
・ピーク、ボトム表示機能。
・ゼロクリア機能。
・オートパワー OFF機能。
・ローバッテリー表示。
・暗い場所でも見易いバックライト付。
SMC
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
本商品と同時に購入することが多いSMC社のナイロンチューブです。消耗品のため余裕をみた数量を取り揃えておくことをおすすめします。
SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
本商品と同時に購入することが多いSMC社のポリウレタンチューブです。消耗品のため余裕をみた数量を取り揃えておくことをおすすめします。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
あと5項目で型番確定