(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除電エアーガン 594-MR・GI-04B

除電エアーガン 594-MR・GI-04B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
28,551円 ~ 41,636円
税込価格
31,406円 ~ 45,800円

高電圧電源別置タイプで耐久性の高いガンタイプイオナイザ。【特長】・高圧電源部と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガン形
  • 警報表示:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • イオンバランス調整機能:
    なし

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

GI-04B

594-MR

製品仕様

GI-048/594-MR

GI-048/594-MR

型式594-MR(高電圧電源部)/GI-04B(エアガン部)
イオン生成方式交流コロナ放電式
放電電極針ステンレス
推奨エア圧力0.2~0.4MPa
エア消費量150~300L/min
オゾン発生量0.02ppm以下(150mm)
環境温度0~+40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
電源入力AC100V 50/60Hz
消費電流約15VA
質量594-MR:約4.8kg、GI-04B:約500g

寸法・各部の名称

GI-04B(1.電源スイッチ/2.電源ケーブル(ケーブル長2,500mm)/3.電源ランプ/4.高電圧出力端子/5.アースターミナル/6.引き金/7.吊リング/8.エア投入口(異径タケノココネクタ)/9.高電圧ケーブル)

GI-04B(1.電源スイッチ/2.電源ケーブル(ケーブル長2,500mm)/3.電源ランプ/4.高電圧出力端子/5.アースターミナル/6.引き金/7.吊リング/8.エア投入口(異径タケノココネクタ)/9.高電圧ケーブル)

594-MR(1.電源スイッチ/2.電源ケーブル(ケーブル長2,500mm)/3.電源ランプ/4.高電圧出力端子/5.アースターミナル)

594-MR(1.電源スイッチ/2.電源ケーブル(ケーブル長2,500mm)/3.電源ランプ/4.高電圧出力端子/5.アースターミナル)

型番リスト

型番
風量(m3/min)
使用圧力範囲(MPa)
入力電圧
放電電極針
仕様
消費電力(VA)
風量詳細(m3/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
AC100V
-
高電圧の電源部
15
-

1個

41,636( 45,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3
0.2~0.4
-
ステンレス
電極(ガン)
-
0.15~0.3

1個

28,551( 31,406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高電圧電源別置タイプで耐久性の高いガンタイプイオナイザ。
【特長】
・高圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長期間の使用でも疲れにくくなっております
・ガンボディ部に高電圧発生回路が無いため、衝撃に強く、耐久性が高い
・高圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております
【用途】
・樹脂成形部品、光学部品の除電、除塵に最適
・塗装前の除電、除塵に最適
・各種組立工程でのホコリ対策に便利

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除電エアーガン 594-MR・GI-04B

除電エアーガン 594-MR・GI-04B

    イオナイジングノズル HS-3/H

    イオナイジングノズル HS-3/H

      表面電位センサモニタ IZE11シリーズ

      表面電位センサモニタ IZE11シリーズ

        ファラデーケージ KQ-1400

        ファラデーケージ KQ-1400

          表面電位センサ IZD10シリーズ

          表面電位センサ IZD10シリーズ

            ハンディ表面電位計 IZH10シリーズ

            ハンディ表面電位計 IZH10シリーズ

              大気イオンモニター NK-7001

              大気イオンモニター NK-7001

                イオンジェットノズル NIH-55

                イオンジェットノズル NIH-55

                  直流ノズル式除電器 ND-503T

                  直流ノズル式除電器 ND-503T

                    交流送風式除電器 BLT-02

                    交流送風式除電器 BLT-02

                      チャージプレートモニター EA-5J

                      チャージプレートモニター EA-5J

                        静電気除去ユニットイオナイザー ブロータイプ

                        静電気除去ユニットイオナイザー ブロータイプ

                          イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ

                          イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ

                            メーカー 春日電機(イオナイザー) SIMCO(シムコジャパン) SMC 春日電機(イオナイザー) SMC SMC 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) SIMCO(シムコジャパン) コガネイ SMC
                            通常価格 28,551円 8,238円 8,489円 152,000円 27,153円 594円 237,500円 41,566円 133,000円 142,500円 186,904円 528円 1,401円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目~   5日目   5日目   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガン形 ノズル形 関連部品 静電気測定器 静電気測定器 - 静電気測定器 ノズル形 ノズル形 ブロア形 関連部品 - -
                            警報表示 なし - - - なし - - 帯電/除電状態 / クリーニング / 異常 クリーニング / 異常 異常 - - -
                            付加機能 なし - - - なし - - 異常信号出力 異常信号出力 エアフィルタ / 風量調整 - - -
                            イオンバランス調整機能 なし - - - なし なし - なし 自動 なし - - -

                            除電エアーガン 594-MR・GI-04Bのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            糸巻取り装置への装着
                            評価 2.0満足度:2.02019/10/03
                            電源装置のスイッチが下にあり取り付け位置が目線より下の場合スイッチが見えない、本体の上方にあった方が良いと思う

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            「この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高電圧電源はどのタイプを使用しますか?
                            A
                            専用電源の594-MRを使用してください。
                            Q エアの接続はどのように繋ぎますか?
                            A
                            タケノコ部分にエアホースを繋いでいただき、ホースバンドで固定いただくか、タケノコ部分をはずすと1/4サイズのオスねじになっておりますので、1/4サイズのメスねじの継ぎ手を接続して使用ください。

                            イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました