(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直流ノズル式除電器 ND-503T

直流ノズル式除電器 ND-503T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
133,000円
税込単価
146,300円

抜群のイオンバランスで、微風で高速除電できるDCノズルタイプイオナイザ。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ノズル形
  • 警報表示:
    クリーニング / 異常
  • 付加機能:
    異常信号出力
  • 風量(m3/min):
    0.105
  • イオンバランス:
    ±10V(工場出荷時)
  • イオンバランス調整機能:
    自動
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.02::0.15
  • 入力電圧:
    AC100V
  • ACアダプター:
    なし
  • クリーニングブラシ:
    なし
  • フィルター:
    なし
  • 放電電極針:
    低発塵特殊合金
  • 消費電力(VA):
    4
  • 風量詳細(m3/min):
    0.045~0.105

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

寸法・各部の名称(寸法単位:mm)

寸法図

  1. 1.電源スイッチ
  2. 2.動作表示
  3. 3.警報表示
  4. 4.イオンバランス調整ボリューム
  5. 5.ヒューズ
  6. 6.高圧出力コネクタ
  7. 7.センサ入力端子
  8. 8.警報出力端子
  9. 9.アース端子
  10. 10.放電電極針
  11. 11.センサ
  12. 12.エアホース6×4
  13. 13.取付金具

 

直流ノズル式除電器 ND-503Tの特長

ND-503T

ND-503T

  • 新開発D.I.C.II回路制御(※)により、イオンバランスの安定性はもちろんのこと、除電性能の低下がなくなった。またメンテナンス頻度も大幅に削減。
  • DCタイプのためイオン生成量が格段に多く、高速除電が可能。
  • 警報出力を標準で装備し、クリーニング警報、高電圧異常警報等イオナイザの特性劣化、異常をすばやく外部に出力。
  • 除電場所の電位をゼロボルトに保つために、イオンバランスの微調整が可能。
  • ※ D.I.C.(Double Ion Control)回路制御とは、イオンバランスとイオン生成量の両方を同時にコントロールする事により、常に最適な状態で除電することができる回路です。

直流ノズル式除電器 ND-503Tの仕様

形式ND-503T
イオン生成方式直流コロナ放電式
放電電極針タングステン
推奨エア圧力0.02~0.15MPa
エア消費量45~105L/min
オゾン発生量0.02ppm以下(300mm)
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
電源入力AC100V 50/60Hz
電源ケーブル約2.8m(接地極付電源ケーブル)
消費電力4VA
質量1.5kg

除電性能経時変化

除電性能経時変化(※クリーニング時期は環境により大きく左右されます。)

除電性能経時変化(※クリーニング時期は環境により大きく左右されます。)

イオンバランス・除電特性

エア圧力 0.02MPa

除電距離50[mm]100[mm]150[mm]200[mm]250[mm]300[mm]
+0.30.81.31.72.12.6
-0.30.91.41.82.32.8
イオンバランス+2±0+2+3+3+2

エア圧力 0.05MPa

除電距離50[mm]100[mm]150[mm]200[mm]250[mm]300[mm]
+0.20.40.60.80.91.1
-0.20.40.70.91.11.4
イオンバランス±0-1-2-3-4-4

エア圧力 0.10MPa

除電距離50[mm]100[mm]150[mm]200[mm]250[mm]300[mm]
+0.10.30.40.50.60.7
-0.10.30.50.50.70.9
イオンバランス-1±0-2-2-3-4
条件:チャージプレートモニタ使用
(150mm×150mm、20pF)
上段 +1000V~+100Vの時間 [Sec]
中段 -1000V~-100Vの時間 [Sec]
下段 イオンバランス

イオンバランス・除電特性

注:測定値は実測値であリ、保証値ではありません。

 

    用途

    • マウンタ、テストハンドラ等高速搬送部品の除電
    • 光学部品への埃付着防止
    • 微小部品の微風高速除電
    • クリーン環境でのスポット除電
    • テストハンドラ高温チャンバ内の除電(耐熱特殊仕様)

    型番リスト

    型番
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    ND-503T

    1個

    133,000( 146,300円 )

    5日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    抜群のイオンバランスで、微風で高速除電できるDCノズルタイプイオナイザ。
    【特長】
    ・除電電極針に低発塵特殊合金を採用し、クリーン環境でご使用できます。
    ・新開発D.I.C.II回路制御により、イオンバランスの安定性はもちろんのこと、除電性能の低下がなくなりました。またメンテナンス頻度も大幅に削減することができました。
    ・直流タイプのためイオン生成量が格段に多く、高速除電が可能です。
    ・警報出力を標準で装備し、クリーニング警報、高圧異常警報等除電器の特性劣化、異常をすばやく外部に出力できます。
    ・除電場所の電位をゼロボルトに保つために、イオンバランスの微調整が可能です。D.I.C.(Double Ion Control)回路制御とは、イオンバランスとイオン生成量の両方を同時にコントロールする事により、常に最適な状態で除電することができる回路です。
    【用途】
    ・マウンター、テストハンドラ等高速搬送部品の除電。
    ・光学部品への埃付着防止。
    ・微小部品の微風高速除電。
    ・クリーン環境でのスポット除電。
    ・テストハンドラ高温チャンバー内の除電(耐熱特殊仕様)。

    カタログ

     

    ND-503Tで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直流ノズル式除電器 ND-503Tの型番ND-503Tのページです。
    型番ND-503Tに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    直流ノズル式除電器 ND-503T

    直流ノズル式除電器 ND-503T

      ハンディ表面電位計 IZH10シリーズ

      ハンディ表面電位計 IZH10シリーズ

        表面電位センサモニタ IZE11シリーズ

        表面電位センサモニタ IZE11シリーズ

          イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ

          イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ

            イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ

            イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ

              オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02

              オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02

                表面電位センサ IZD10シリーズ

                表面電位センサ IZD10シリーズ

                  イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ

                  イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ

                    イオナイジングノズル HS-3/H

                    イオナイジングノズル HS-3/H

                      イオンジェットノズル NIH-55

                      イオンジェットノズル NIH-55

                        スマートACイオナイザ ASIBS

                        スマートACイオナイザ ASIBS

                          交流送風式除電器 BLT-02

                          交流送風式除電器 BLT-02

                            高圧電源内蔵型直流除電器 APKF/PKF

                            高圧電源内蔵型直流除電器 APKF/PKF

                              メーカー 春日電機(イオナイザー) SMC SMC SMC SMC 春日電機(イオナイザー) SMC SMC SIMCO(シムコジャパン) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー)
                              通常価格 133,000円 594円 8,489円 1,401円 840円 193,142円 27,153円 726円 8,238円 41,566円 83,600円 142,500円 76,475円
                              通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目~   7日目~   15日目   5日目   19日目  
                              種類 ノズル形 - 関連部品 - - ファン形 静電気測定器 - ノズル形 ノズル形 バー形 ブロア形 バー形
                              警報表示 クリーニング / 異常 - - - - クリーニング / 異常 なし - - 帯電/除電状態 / クリーニング / 異常 帯電/除電状態 / クリーニング / 異常 異常 -
                              付加機能 異常信号出力 - - - - 風量調整 / 異常信号出力 なし - - 異常信号出力 異常信号出力 / リモコン エアフィルタ / 風量調整 -
                              風量(m3/min) 0.105 - - - - 3.0 - - - 0.155 - 4.8 / 5.2 -
                              イオンバランス ±10V(工場出荷時) - - - - ±10V(工場出荷時) - - - ±20V(工場出荷時) - - -

                              直流ノズル式除電器 ND-503Tのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              よくあるご質問(FAQ)

                              Q 放電電極針は交換できますか?
                              A
                              交換可能です。ラジオペンチを使用し簡単に抜き差しできます。
                              Q 使用上の注意点はありますか?
                              A
                              供給いただくコンプレッサエアは油分、水分の無いエアを供給してください(フィルタ類を必ず通したエアを供給してください)。

                              イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました