(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイトナー ロールリング (906~920)

タイトナー ロールリング (906~920)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,197円 ~ 18,232円
税込価格
5,717円 ~ 20,055円

【特長】・ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーで...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

本体:特殊弾性プラスチック

外形図

タイトナー ロールリング (906~920) 外形図

規格表

タイトナー ロールリング (906~920) 外形図

(注)ローリングの変形量はこの範囲内で使用してください。

使用例

使用例・使用方法

・ロールリングの寿命はチェーンと同等です。目安としてチェーン交換と同時期に交換することをお勧めします。
・ロールリングは、駆動及び従動スプロケットのピッチ円直径の内接点付近に取付けてください。

タイトナー ロールリング (906~920) 使用例

ロールリング使用の手引き

■既存設備へ設置する場合の選定手順
[STEP1]チェーンの番手を確認
[STEP2]チェーン間の最大距離を測定
[STEP3]スプロケットとの干渉を確認

タイトナー ロールリング (906~920) 使用例
タイトナー ロールリング (906~920) 使用例
タイトナー ロールリング (906~920) 使用例

■新規の場合の選定手順
[STEP1]ロールリングの変形量から、使用の可否を確認
[STEP2]スプロケットとの干渉を確認
[STEP3]スプロケットと干渉する場合の補正を行う

タイトナー ロールリング (906~920) 使用例
タイトナー ロールリング (906~920) 使用例

型番リスト

型番
チェーン№
最大テンション力(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
5.7
10

1個

6,048( 6,653円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
13.4
10

1個

5,197( 5,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
14.2
10

1個

5,997( 6,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
22
10

1個

6,983( 7,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

41
16.8
10

1個

6,297( 6,927円 )

3日目

50
28.2
10

1個

7,148( 7,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
23
10

1個

7,418( 8,160円 )

3日目

50
45.1
10

1個

8,430( 9,273円 )

3日目

60
39.2
10

1個

7,823( 8,605円 )

3日目

60
32.2
10

1個

8,813( 9,694円 )

3日目

60
70.5
10

1個

10,055( 11,061円 )

3日目

80
95.7
10

1個

10,013( 11,014円 )

3日目

80
103
10

1個

12,899( 14,189円 )

3日目

100
80.5
10

1個

18,232( 20,055円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。
・駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。
・回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。
・従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。
・取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付後の調整も不要です。
・弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。
・注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。
・正転逆転両方向の駆動に対応できます。
・取付方向は、水平垂直どちらにも対応できます。
・使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用いただけます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイトナー ロールリング (906~920)

タイトナー ロールリング (906~920)

    フランジ タイトナー(固定型) (FLT-S)

    フランジ タイトナー(固定型) (FLT-S)

      アングル タイトナー(固定型) (ANT-S)

      アングル タイトナー(固定型) (ANT-S)

        ベース タイトナー(固定型) (BAT-S)

        ベース タイトナー(固定型) (BAT-S)

          防爆斧

          防爆斧

            DK50/100(防滴タイプ)

            DK50/100(防滴タイプ)

              防爆手斧

              防爆手斧

                防振インパクトエクステンションバー

                防振インパクトエクステンションバー

                  防振パッド

                  防振パッド

                    アームロックカプラー メネジアダプタ

                    アームロックカプラー メネジアダプタ

                      アジャスタボルト

                      アジャスタボルト

                        カムスライドガイド -鋳物タイプ CSLG-

                        カムスライドガイド -鋳物タイプ CSLG-

                          防振・防音 KKG型グロメット

                          防振・防音 KKG型グロメット

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション アンプコ マグネスケール アンプコ KOKEN 山下工業研究所 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,197円 1,473円 1,589円 1,629円 49,094円 75,489円 18,517円 5,780円 - 1,880円 152円 3,690円 240円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 テンショナー単品 テンショナー単品 テンショナー単品 テンショナー単品 - - - - - - - - -
                            用途 チェーン チェーン / ベルト チェーン / ベルト チェーン / ベルト - - - - - - - - -
                            Min(℃) -20 - - - - - - - - - - - -
                            Max(℃) 70 - - - - - - - - - - - -

                            タイトナー ロールリング (906~920)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            チェインテンション
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/06
                            弊社で製作している機械でのチェインテンショナーとして使用しています。
                            狭い場所にテンショナーを取り付ける必要が無く、チェインの間に挿入するだけで十分にテンションがかかります。
                            もう使い出して10年にはなりますが、特に問題ありません。
                            #35は一種類しか無く、大きなスプロケットの場合は使用できなくなるので種類が増えれば良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェインテンション
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/06
                            弊社で製作している機械でのチェインテンショナーとして使用しています。
                            狭い場所にテンショナーを取り付ける必要が無く、チェインの間に挿入するだけで十分にテンションがかかります。
                            もう使い出して10年にはなりますが、特に問題ありません。
                            #35は一種類しか無く、大きなスプロケットの場合は使用できなくなるので種類が増えれば良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送装置に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/31
                            搬送装置のストロークヘッド同士を繋ぐチェーン部位に使用しています。従来のテンショナーと違い取り付け時に一切の加工が不要です。また、工具レスなので容易に装着可能であり作業性に優れた商品です。実装後もチェーンにスムーズな回転が得られる良い商品だと思います。使用環境にもよると思いますが、耐久性が弱い気がしますのでその点だけ改善されると、かなり優れた商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました