(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆斧

防爆斧

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,094円
税込単価
54,003円

・つるはし型おの。【特長】・グラスファイバー製柄【商品仕様】・全長:915mm...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    斧・鍬
  • 認定取得:
    FMRC(米国)
  • 全長(mm):
    915
  • 頭長(mm):
    300
  • 柄の材質:
    グラスファイバー
  • トラスココード:
    325-5115
  • 質量(g):
    3900
  • 刃幅(mm):
    125

型番

AMCA-15FG 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類斧・鍬認定取得FMRC(米国)
全長(mm)915頭長(mm)300
柄の材質グラスファイバートラスココード325-5115
質量(g)3900刃幅(mm)125

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMCA-15FG

1個

49,094( 54,003円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・つるはし型おの。
【特長】
・グラスファイバー製柄
【商品仕様】
・全長:915mm
・質量:3900g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆斧の型番AMCA-15FGのページです。
型番AMCA-15FGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆斧

防爆斧

    防爆手斧

    防爆手斧

      メーカー アンプコ アンプコ
      通常価格 49,094円 18,517円
      通常出荷日 1日目   4日目  
      商品種類 斧・鍬 斧・鍬
      認定取得 FMRC(米国) FMRC(米国)
      全長(mm) 915 355
      頭長(mm) 300 165
      柄の材質 グラスファイバー グラスファイバー

      防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト