(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・大流量・高応答で、大気開放を高速化しました・単体バルブダイレクト配管...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

3QRA110-M5

2位置シングル:グロメットリード線

直動式3ポート弁3QRA1・3QRB1シリーズ 3QRA110-M5の2位置シングル:グロメットリード線外形図

3QRB110-M5

2位置シングル:グロメットリード線

直動式3ポート弁3QRA1・3QRB1シリーズ 3QRB110-M5の2位置シングル:グロメットリード線外形図

3QRA/B119-00

2位置シングル:グロメットリード線

直動式3ポート弁3QRA1・3QRB1シリーズ 3QRA/B119-00の2位置シングル:グロメットリード線外形図

製品仕様

共通仕様

電気仕様

項目内容
弁の種類と操作方式直動式ポペット弁
使用流体圧縮空気、低真空
最高使用圧力 MPa0.70
最低使用圧力 MPa低真空:-100KPa
耐圧力 MPa1.05(低真空:-101KPa)
最高作動圧力差 MPa0.70
周囲温度 ℃-5~50(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~50
給油不可※
保護構造防塵
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可
項目標準仕様大流量仕様H
定格電圧 VDC24・12
通電定格間欠 ※1連続
電圧変動範囲±10%
起動電流 ADC24V-0.13
DC12V-0.27
保持電流 ADC24V0.080.10
DC12V0.170.20
消費電力 W2.02.4 ※2
耐熱クラスB
※給油した場合は性能が劣化します。
※1:連続通電は5分以内、通電比は50%以下としてください。自己保持するのに
      必要な最小励磁時間は50ms以上です。
※2:起動より20msまでの間は3.2Wです。

型番リスト

型番
用途
設置方法
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管
電線接続記号
電線接続
サージキラー・ランプ
流量サイズ
流量サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[単体使用] 単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
ダイレクト配管
D2
-
-
-
標準

1個

-( - )

7日目

[単体使用] 単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
ダイレクト配管
D2
D形コネクタ(リード線300mm、上方向)
サージキラー・ランプ付
標準
-

1個

6,811( 7,492円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大流量・高応答で、大気開放を高速化しました
・単体バルブダイレクト配管・サブプレート配管

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

    単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

    単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

      パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

      パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

        個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

        個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

          省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

          省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

            パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

            パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

              単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

              単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

                個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                  個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

                  個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

                    【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                    【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                      単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

                      単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

                          単体バルブ 直動式3ポート弁ピコゾール 3MA0シリーズ

                          単体バルブ 直動式3ポート弁ピコゾール 3MA0シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) CKD SMC CKD
                            通常価格 - - - 4,971円 - - - - - 2,208円 - 19,634円 4,190円
                            通常出荷日 6日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            ポート数 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 3ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            切換の種類 2位置ユニバーサル 2位置ユニバーサル - 2位置ユニバーサル - - - - - - - - 2位置ノーマルクローズ
                            ソレノイドの数 シングル シングル - シングル - - - - - - - シングル シングル
                            仕様 低真空圧対応 / オゾン対応 / 無給油 - - 無給油 - 無給油 - 無給油 - 標準 - - -

                            直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました