(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リバースフィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※100シリーズ

リバースフィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

本格モジュールによるシステムアップ。二重エレメント構造で長寿命化。【特長】・逆...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 圧力計項目で標準圧力計付を選択された場合は、標準圧力計付詳細項目で標準圧力計(G401)組込みか圧力計添付を選択してください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

W1100-W

リバースフィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W-100シリーズ W1100-W外形図

W3100-W

リバースフィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W-100シリーズ W3100-W外形図

W4100-W

リバースフィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W-100シリーズ W4100-W外形図

W8100-W

リバースフィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W-100シリーズ W8100-W外形図

製品仕様

項目W1100-WW3100-WW4100-WW8100-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0 注1、2、3
耐圧力 MPa1.5 注3
周囲温度・流体温度 ℃5~60 注4
ろ過度 μm55又は0.3
設定圧力(注2) MPa0.05~0.85注10.05~0.85
リリーフリリーフ機構付
ドレン貯容量 cm312458080(注5)
接続口径 Rc、NPT、G1/8、1/4
(3/8はアダプタ使用)
1/4、3/8、1/21/4、3/8、1/2
(3/4はアダプタ使用)
3/4、1
(1 1/4はアダプタ使用)
質量 kg0.1750.60.92.0
標準装備品圧力計、ボウルガード

注1:オートドレン付"F"の場合、オートドレンの最低作動圧は、0.1MPaです。0.1MPaの上昇まで、初期発生ドレンとともにエアパージします。
注2:オートドレン付"F1"の場合、オートドレンの最低作動圧は、0.15MPaです。
注3:W1100シリーズは、オートドレン付"F1"の場合、最低作動圧力0.2MPa、最大作動圧力0.7MPa、耐圧力は1.05MPa、最大使用流量は、
      F1000-F1オートドレン付の最大使用流量表(デジタルカタログ96ページ)を参照ください。使用流量は、最大使用流量値以下としてください。
注4:表示付圧力スイッチPPR組付"RN""RP"及びデジタル圧力センサPPX添付時"R2"の周囲温度・流体温度は、5~50℃となります。
注5:手動ドレンコックタイプのみは最大170m3まで貯めることが可能です。
注6:1次側圧力が、2次側圧力よりも0.05MPa以上高くなる様にしてください。
注7:機種選定時には必ず、デジタルカタログ90ページの背圧に対する設定圧力範囲を検討して選定してください。
注8:W2100-Wシリーズは、オートドレン付"F1"の場合、最大流量以下で使用してください。(最大流量は、デジタルカタログ96ページF2000-Wを参照してください。)

内部構造

リバースフィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W-100シリーズ 内部構造図

部品リスト

No.部品名材質
W1100-WW3100-WW4100-WW8100-W
1プレートカバーABS樹脂ABS樹脂
2ボディポリアミド樹脂、鋼アルミ合金ダイカスト
3Oリング 注2特殊ニトリルゴム
4エレメント 注1ポリアセタール樹脂
ポリプロピレン
ポリプロピレン
5ダイヤフラム組立ポリアセタール樹脂
ニトリルゴム
亜鉛合金ダイカスト、ニトリルゴム
6カバーポリアミド樹脂PBT樹脂アルミ合金ダイカスト
7ノブポリアセタール樹脂
8バルブ組立黄銅、水素化ニトリルゴム(ポリアセタール樹脂:W3100-W、4100-W)
9圧力計組立PBT樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ニトリルゴム、黄銅、鋼
10チェック弁総組立PBT樹脂、ニトリルゴム、ステンレス鋼線、鋼
11ボウル組立ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ウレタン樹脂
12ボウルガードポリアミド樹脂ポリアミド樹脂、鋼

注1:W1100-Wは、エレメント組立となります。
注2:W1100-WのOリングは、特殊形状になります。
注3:消耗部品キット形番についてはデジタルカタログ95ページをご覧ください。

規格表

圧力計添付オプション寸法表

W1100-W
W3100-W
リバースフィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W-100シリーズ W1100-W圧力計添付オプション寸法表
リバースフィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W-100シリーズ W3100-W圧力計添付オプション寸法表
W4100-W
W8100-W
リバースフィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W-100シリーズ W4100-W圧力計添付オプション寸法表
リバースフィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W-100シリーズ W8100-W圧力計添付オプション寸法表

型番リスト

型番
接続口径
フィルタ ろ過度
圧力計
リリーフ
ドレン排出
流れ方向
ボウル材質
ドレン貯容量(cm3)
ボウル材質詳細
表示単位
配管アダプタセット
圧力レンジ
アダプタねじ種類
圧力計詳細
ドレン排出詳細
アタッチメント(添付)
機種型番
ドレン排出(詳細)
ボウル材質(詳細)
圧力レンジ
圧力計(詳細)
表示単位
配管アダプタセット(添付)
ブラケット(添付)
アタッチメント(添付)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc3/8
5μm
[なし(圧力ポートプラグなし)] 圧力計添付用
[リリーフ] リリーフ(標準)
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
樹脂
45
ポリカーボネイト
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.05~0.85MPa
-
圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
添付なし
W3100
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

7,525( 8,278円 )

8日目

Rc3/8
5μm
[なし(圧力ポートプラグなし)] 圧力計添付用
[リリーフ] リリーフ(標準)
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
W3100
-
ポリカーボネイト
0.05~0.85MPa
-
MPa表示、Rcねじ
添付なし
なし
なし

1個

-( - )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

本格モジュールによるシステムアップ。二重エレメント構造で長寿命化。
【特長】
・逆流機能内蔵、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 圧力計項目で標準圧力計付を選択された場合は、標準圧力計付詳細項目で標準圧力計(G401)組込みか圧力計添付を選択してください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リバースフィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※100シリーズ

リバースフィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※100シリーズ

    フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

    フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

      W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

      W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

        エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B

        エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B

          エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40A

          エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40A

            フィルタレギュレータ 10/20/21-AW-B・10/20/21-AW□K-B

            フィルタレギュレータ 10/20/21-AW-B・10/20/21-AW□K-B

              エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT5F

              エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT5F

                GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

                GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

                  フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

                  フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

                    調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

                    調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

                      GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

                      GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

                        フィルタレギュレータ FRZシリーズ

                        フィルタレギュレータ FRZシリーズ

                          W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

                          W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD SMC SMC SMC 日本精器 AirTAC(エアタック) コガネイ コガネイ AirTAC(エアタック) コガネイ CKD
                            通常価格 - - - 12,163円 11,309円 4,654円 7,697円 3,820円 5,614円 4,599円 2,408円 3,742円 -
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            レギュレータユニット組合せ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ エアフィルタ+レギュレータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ その他関連部品 フィルタレギュレータ フィルタ+レギュレータ フィルタレギュレータ+ミストフィルタ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア - 一般乾燥エア 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 - 1 0.93 1 1 1 1
                            ボウルガード あり あり あり - - - - - - - - - あり

                            リバースフィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※100シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト