(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg 樹脂ニードルホイールコンベヤ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    12
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    38
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    15
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • フレーム表面処理:
    アルマイト
  • 外形高さ H(mm):
    53

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-3812NPS) 幅12×φ38(外径38mm)×全高53mm 外形図(1)
樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-3812NPS) 幅12×φ38(外径38mm)×全高53mm 外形図(2)

製品仕様

  • 幅12×φ38(外径38mm)×全高53mm
樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-3812NPS) 幅12×φ38(外径38mm)×全高53mm 商品イメージ

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
WA-3812NPS38×12×6.4×25※M6×38L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
48×37×6×42×2.0531,000~3,000
500とび
50・75
100・150
15アセタール製

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
WA-3812NPS50P75P100P150P
1.090.900.830.75

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000501925
751250
100950
150650
1,500502925
751937.5
1001450
150975
2,000503925
752625
1001950
1501325
2,500504925
753250
1002450
1501650
3,000505925
753937.5
1002950
1501975
品番品名材質備考
101樹脂製ホイールPOMW-3812NPS
102アプセット六角ボルトSWCHM6×38L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCHM6(メッキ付)
104フレームALt2,A6063S-T5(アルマイト処理)
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 150
1501 ~ 3000

1個

-( - )

6日目

50 ~ 150
150 ~ 1500

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg 樹脂ニードルホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)/幅12mmのニードルタイプの樹脂製ホイールを使用したコンベヤ。
・フレームはアルミ製。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽中荷重搬送に使用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-36TS

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-36TS

      耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

      耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

        ケースラックコンベヤ W-32G

        ケースラックコンベヤ W-32G

          削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

          削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

            削り出しホイールコンベヤ W-25BS

            削り出しホイールコンベヤ W-25BS

              削り出しホイールコンベヤ W-30BSH

              削り出しホイールコンベヤ W-30BSH

                削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

                削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

                  プレスホイールコンベヤ W-25TS

                  プレスホイールコンベヤ W-25TS

                    ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS

                    ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS

                      ステンレス製ホイールコンベヤ W-25SUS

                      ステンレス製ホイールコンベヤ W-25SUS

                        プレスホイールコンベヤ W-36TS

                        プレスホイールコンベヤ W-36TS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   8日目   6日目   6日目   8日目   8日目~   7日目   7日目   9日目~   6日目~   7日目~   6日目   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - - - - -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 スチール スチール 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 12 10 25 16 25 9 50 50 10 12 9 10 12
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 38 36 32 32 32 25 30 30 25 38 25 36 38

                            樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました