(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスホイールコンベヤ SW-36S

プレスホイールコンベヤ SW-36S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg プレスホイールコンベヤ。【特長】・外輪...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    10
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    15
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    52

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

SW-36S-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-36S-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(1)

SW-36S-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-36S-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(1)

SW-36S-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-36S-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(2)

SW-36S-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-36S-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(2)

製品仕様

  • 幅10×φ36(外径36mm)×全高56mm
プレスホイールコンベヤ (SW-36S) 幅10×φ36(外径36mm)×全高56mm 商品イメージ

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
SW-36S36×10×6.5×27※M6×38L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)
45×30.6×8.5×42×1.8521,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
15

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
SW-36S50P75P100P150P
2.462.162.031.90

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975
品番品名材質備考
101プレスホイールスチールSW-36S
102十字穴付ナベ小ネジSWCHM6×38L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCHM6(メッキ付)
104フレームSPHCt1.8(焼付け塗装)

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
50 ~ 150
1501 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

6日目

ストレート
50 ~ 150
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg プレスホイールコンベヤ。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
・φ36(外径36mm)/幅10mmのプレスホイールを使用したコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・標準塗装色はスーパーグリーン。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスホイールコンベヤ SW-36S

プレスホイールコンベヤ SW-36S

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

      樹脂製ホイールコンベヤ SW-38GS

      樹脂製ホイールコンベヤ SW-38GS

        プレスホイールコンベヤ SW-38S

        プレスホイールコンベヤ SW-38S

          削り出しホイールコンベヤ W-36BS

          削り出しホイールコンベヤ W-36BS

            削り出しホイールコンベヤ W-25BS

            削り出しホイールコンベヤ W-25BS

              プレスホイールコンベヤ W-38TS

              プレスホイールコンベヤ W-38TS

                プレスホイールコンベヤ W-40FL

                プレスホイールコンベヤ W-40FL

                  アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                  アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                    樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                    樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                      ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                      ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                        削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

                        削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

                          プレスホイールコンベヤ W-50TS

                          プレスホイールコンベヤ W-50TS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   8日目   6日目   8日目~   6日目   8日目   7日目   8日目~   8日目~   8日目   6日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール アルミ 樹脂 樹脂 スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 10 10 12 12 9 9 12 12 12 9 9 25 20
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 36 36 38 38 36 25 38 40 38 36 40 32 50
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 15 15 30 20 40 30 20 20 5 10 30 90 25

                            プレスホイールコンベヤ SW-36Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました