(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フレームはスチール製で耐熱シルバー塗装仕上げ 耐熱型ホイールコンベヤ (W-3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    32
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    90
  • 用途:
    中荷重
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    40

型番

W-32ZZ-[150-3000/1]L-[40,​70,​100]P 解除

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
耐熱型ホイールコンベヤ (W-32ZZ) 幅25×φ32(外径32mm)×全高40mm 寸法図(1)
耐熱型ホイールコンベヤ (W-32ZZ) 幅25×φ32(外径32mm)×全高40mm 寸法図(2)

製品仕様

耐熱型ホイールコンベヤ (W-32ZZ) 幅25×φ32(外径32mm)×全高40mm 商品イメージ
  • 幅25×φ32(外径32mm)×全高40mm
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-32ZZ32×25×8.2×28※M8×45L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
35×34.4×13×50.5×3.2401,000~3,000
500とび
40・70・10090削り出しホイール
150~170度対応

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-32ZZ40P70P100P
5.594.073.52

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000402420
701345
100950
1,500403630
702050
1001450
2,000404920
702820
1001950
2,500406130
703525
1002450
3,000407420
704230
1002950
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-32ZZ
102六角ボルトSWCH-M8×45L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
104六角ナットSWCH-M8(メッキ付)
105フレームSPHC1組t3.2(焼付け塗装)

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-32ZZ-[150-3000/1]L-[40,70,100]P

40 ~ 100
150 ~ 3000

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームはスチール製で耐熱シルバー塗装仕上げ 耐熱型ホイールコンベヤ (W-32ZZ)。
【特長】
・φ32(外径32mm)/幅25mmの耐熱温度約150~170°対応のホイールを使用。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびで、端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・軽中荷重搬送用。
・温度の高い製品搬送(成形装置出口等)に使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

    耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ

    耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ

      削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

      削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

        削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

        削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

          削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

          削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

            プレスホイールコンベヤ W-2025TS

            プレスホイールコンベヤ W-2025TS

              削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

              削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

                削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

                  プレスホイールコンベヤ W-25TS

                  プレスホイールコンベヤ W-25TS

                    削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                    削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                      ケースラックコンベヤ W-32G

                      ケースラックコンベヤ W-32G

                        プレスホイールコンベヤ W-57TS

                        プレスホイールコンベヤ W-57TS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   6日目   8日目   6日目   7日目   7日目~   8日目~   6日目   9日目~   8日目~   6日目   6日目   7日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート - - ストレート - -
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 20 25 25 50 25 23 25 10 9 16 20 50
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 32 50 32 32 30 20 25 32 25 25 32 57 48.6

                            耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました