(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

削り出しホイールコンベヤ W-50WW

削り出しホイールコンベヤ W-50WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

千鳥型 削り出しホイールコンベヤ (W-50WW)。【特長】・内輪/外輪を丸鋼...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    千鳥
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    14.5
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    50
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    100
  • 用途:
    中荷重/重荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    60

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
W-50WW-[150-3000/1]L-[40,50,75]P/W-50WW-[2000,3000]L-[40,50,75]P 寸法図(1)

W-50WW-[150-3000/1]L-[40,50,75]P/W-50WW-[2000,3000]L-[40,50,75]P (1)

W-50WW-[150-3000/1]L-[40,50,75]P/W-50WW-[2000,3000]L-[40,50,75]P 寸法図(2)

W-50WW-[150-3000/1]L-[40,50,75]P/W-50WW-[2000,3000]L-[40,50,75]P (2)

製品仕様

削り出しホイールコンベヤ W-50WW 商品イメージ
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-50WW50×14.5×12.2×20※M12×65L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
50×140×50×73×6601,000・2,000・3,00040・50・751,000
1,200
100千鳥型

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-50WW40P50P75P
15.7114.3412.42

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000402340
501925
751250
2,000404840
503925
752625
3,000407340
505925
753937.5
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-50DS
102六角ボルトSWCH-M12×65L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M12(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M12(メッキ付)
105カラーSTKM-φ16(直径16mm)×φ14(直径14mm)-20L(メッキ付)
106フレームSS4001組L50×50×6(焼付け塗装)

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
フレーム種類
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40 ~ 75
-
カーブ
1000 ~ 1200
90

1個

-( - )

10日目

40 ~ 75
150 ~ 3000
ストレート
-
-

1個

-( - )

8日目

40 ~ 75
2000 ~ 3000
ストレート
-
-

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

千鳥型 削り出しホイールコンベヤ (W-50WW)。
【特長】
・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用。
・φ50(外径50mm)/幅14.5mmの削り出しホイールを使用したスチール製コンベヤ。
・定尺は1,000L/2,000L/3,000Lで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・重荷重搬送/木材搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

削り出しホイールコンベヤ W-50WW

削り出しホイールコンベヤ W-50WW

    削り出しホイールコンベヤ W-50BS

    削り出しホイールコンベヤ W-50BS

      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

        削り出しホイールコンベヤ W-25BS

        削り出しホイールコンベヤ W-25BS

          削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

          削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

            削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

            削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

              削り出しホイールコンベヤ W-36BS

              削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

                削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

                  削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

                    ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

                    ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

                      削り出しホイールコンベヤ W-30BSH

                      削り出しホイールコンベヤ W-30BSH

                        削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                        削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                          削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                          削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目~   6日目   8日目~   8日目~   6日目~   8日目   6日目   7日目~   8日目   6日目   7日目   8日目~   6日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 千鳥 - - - - - - - ストレート ストレート ストレート 千鳥 ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 14.5 14.5 23 9 25 14.5 9 50 25 50 50 9 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 50 50 25 25 20 50 36 20 32 57.2 30 36 32

                            削り出しホイールコンベヤ W-50WWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました