(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケースラックコンベヤ W-32G

ケースラックコンベヤ W-32G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フレームはアルミ製。ケースラックコンベヤ (W-32G)。【特長】・φ32(外...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    16
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    32
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    5
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    アルミフレーム型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • フレーム表面処理:
    なし
  • 外形高さ H(mm):
    41

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

ケースラックコンベヤ (W-32G) 幅16×φ32(外径32mm)×全高41mm 寸法図(1)
ケースラックコンベヤ (W-32G) 幅16×φ32(外径32mm)×全高41mm 寸法図(2)

製品仕様

ケースラックコンベヤ (W-32G) 幅16×φ32(外径32mm)×全高41mm 商品イメージ
  • 幅16×φ32(外径32mm)×全高41mm

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-32G32×16×4.2×20丸鋼φ4(直径4mm)×30.2L
フレーム形状
h×W1
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
フレーム材質備考
36.5×34411,000・1,500・2,000・3,00050・75・1005アルミP.Pホイール

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-32G50P75P100P
0.850.790.76

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000501925
751250
100950
1,500502925
751937.5
1001450
2,000503925
752625
1001950
3,000505925
753937.5
1002950
品番品名材質一台分個数備考
101ホイールPP-W-32G(ポリプロピレン)
102SS400-φ4(直径4mm)×30.2L(メッキ付)
103フレームAL1A6063S-T5(アルマイト処理)
104ピッチ決メプレートPP-t3(ポリプロピレン)
105キャップABS--
  • ※ 切断面にはアルマイト処理がされていません。

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
ホイール材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 100
1200 ~ 3000
P.P

1個

-( - )

6日目

50 ~ 100
150 ~ 1199
P.P

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームはアルミ製。ケースラックコンベヤ (W-32G)。
【特長】
・φ32(外径32mm)/幅16mmの樹脂製ホイールを使用し、軽量なコンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000L/3,000Lで、端尺対応も可能。
【用途】
・小物搬送/ラック用コンベヤなどに使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケースラックコンベヤ W-32G

ケースラックコンベヤ W-32G

    ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS

    ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS

      ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

      ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

        樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

          樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

          樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

            削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

            削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

              プレスホイールコンベヤ W-36TS

              プレスホイールコンベヤ W-36TS

                削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                  耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

                  耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

                    プレスホイールコンベヤ W-38TS

                    プレスホイールコンベヤ W-38TS

                      樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                      樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                        削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                        削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   6日目   6日目   6日目   8日目~   8日目~   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート - - - -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 ステンレス スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 16 12 50 50 12 25 10 9 25 12 9 9 12
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 32 38 48.6 48.6 38 32 36 36 32 38 36 25 38

                            ケースラックコンベヤ W-32Gのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            部品供給BOXのシュート
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/25
                            上部に部品供給のBOXをこのケースラックコンベヤに並べ、
                            空になったら下部に同じくこのコンベヤをならべ傾斜をつけて
                            取り出しやすくして、作業性がよくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました