(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケースラックコンベヤ W-28G

ケースラックコンベヤ W-28G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

樹脂製ホイールを使用し軽量なコンベヤ ケースラックコンベヤ (W-28G)。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    28
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    5
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    アルミフレーム型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • フレーム表面処理:
    なし
  • 外形高さ H(mm):
    38.5

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

ケースラックコンベヤ (W-28G) 幅25×径28×全高38.5mm 寸法図(1)
ケースラックコンベヤ (W-28G) 幅25×径28×全高38.5mm 寸法図(2)

製品仕様

ケースラックコンベヤ (W-28G) 幅25×径28×全高38.5mm 商品イメージ
  • 幅25×径28×全高38.5mm

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-28G28×25×3.2×27丸鋼φ3(直径3mm)×38L
フレーム形状
h×W1
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
フレーム材質備考
34.5×41.538.51,000・2,000・3,00030・455アルミABSホイール

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-28G30P45P
1.050.97

寸法

機長ホイール間隔
LP
1,00030
45
2,00030
45
3,00030
45
品番品名材質備考
101ホイールABSW-28G
102スチールφ3(直径3mm)×38L(メッキ付)
103フレームAL-
104ピッチ決メプレート樹脂t2.6
105キャップ樹脂-

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
ホイール材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30 ~ 45
1501 ~ 3000
ABS

1個

-( - )

7日目

30 ~ 45
150 ~ 1500
ABS

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製ホイールを使用し軽量なコンベヤ ケースラックコンベヤ (W-28G)。
【特長】
・φ28(外径28mm)/幅25mmの樹脂製ホイールを使用。
・定尺は1,000L/2,000L/3,000Lで、端尺対応も可能。
【用途】
・小物搬送/ラック用コンベヤなどに使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケースラックコンベヤ W-28G

ケースラックコンベヤ W-28G

    ケースラックコンベヤ W-13G

    ケースラックコンベヤ W-13G

      ケースラックコンベヤ W-32G

      ケースラックコンベヤ W-32G

        ケースラックコンベヤ(ツバ付) W-38GF

        ケースラックコンベヤ(ツバ付) W-38GF

          削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

          削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

            ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

            ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

              プレスホイールコンベヤ W-25TS

              プレスホイールコンベヤ W-25TS

                削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                  削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                    削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                    削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                      樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                      樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                        ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

                        ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   8日目   6日目   8日目~   8日目   11日目   9日目~   8日目~   6日目   8日目~   8日目~   6日目   7日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート - - ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 14 16 25 25 50 10 23 25 9 9 50 50
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 28 13 32 28 32 38.1 25 25 32 25 36 48.6 48.6

                            ケースラックコンベヤ W-28Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました