(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・モジュラー設計です・抜け防止付オイル滴下調整ツマミです・オイル滴下状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

L1000-W

ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ L1000-W外形図

L3000-W

ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ L3000-W外形図

L4000-W

ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ L4000-W外形図

注:アタッチメントで、C形ブラケットと配管アダプタセットの同時使用はできません。

製品仕様

項目L1000-WL3000-WL4000-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~60
最少滴下流量 注1 m3/min(ANR)0.0150.030.065
貯油量 cm32085170
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
接続口径 Rc、NPT、G1/8、1/4(3/8はアダプタ使用)1/4、3/8(1/2はアダプタ使用)1/4、3/8、1/2(3/4はアダプタ使用)
質量 kg0.10.280.45
標準装備品ボウルガード

注1:最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフオグ用としては使えません。)

内部構造

ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ 内部構造図

部品リスト

品番部品名材質
L1000-WL3000-WL4000-W
1プレートカバーABS樹脂
2ボディポリアミド樹脂、鋼アルミ合金ダイキャスト
3Oリング 注1特殊ニトリルゴム
4フローガイドウレタン樹脂ニトリルゴム
5ボウルポリカーボネイト樹脂
6ボウルガードポリアミド樹脂ポリアミド樹脂、鋼
7アジャスティングドームポリカーボネイト樹脂
8Oリングニトリルゴム
9フィルプラグポリアセタール樹脂

注1:L1000-WのOリングは、特殊形状となります。

型番リスト

型番
貯油量(cm3)
IN側 接続種類
IN側 配管ねじの呼び
ドレン排出
ボウル材質
滴下最小流量(l/min)
流れ方向
ブラケット
ボウル材質詳細
表示単位
配管アダプタセット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85
Rc
1/4
なし
メタル
30
右方向
添付なし
-
MPa表示、Rcねじ
添付なし

1個

5,480( 6,028円 )

8日目

85
Rc
1/4
なし
樹脂 / メタル
30
右方向
-
M:メタルボウル、手動ドレンコックなし
-
添付なし

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラー設計です
・抜け防止付オイル滴下調整ツマミです
・オイル滴下状態が360°確認できます
・Oリング落下防止つきです
・ワンタッチ一体脱着できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

    【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

    【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

      ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

      ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

        ルブリケータ BN-2301

        ルブリケータ BN-2301

          GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

          GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

            ルブリケータ TAL403シリーズ

            ルブリケータ TAL403シリーズ

              ルブリケータ BN-23T20

              ルブリケータ BN-23T20

                ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5

                ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5

                  D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                  D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                    AL形ルブリケータ

                    AL形ルブリケータ

                      ブースタルブ ALB900シリーズ

                      ブースタルブ ALB900シリーズ

                        大容量形ルブリケータ AL900シリーズ

                        大容量形ルブリケータ AL900シリーズ

                          大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                          大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                            メーカー CKD CKD コガネイ 日本精器 AirTAC(エアタック) トラスコ中山 日本精器 日本精器 SMC 明治機械製作所 SMC SMC コガネイ
                            通常価格 - 2,748円 3,097円 7,786円 1,505円 3,817円 2,989円 4,989円 35円 4,484円 223円 12,197円 5,555円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目~  
                            種類 ルブリケータ ルブリケータ - - ルブリケータ ルブリケータ ルブリケータ - - ルブリケータ - - -
                            使用温度範囲(℃) 5~60 - - - - - - - - - - - -

                            ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました