(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ・接続口径:Rc1/8、R...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ 外形図

*B:ブラケット、G:圧力計、P:パネルマウントはオプションとなります。

ブラケット:RA800-BA083

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ ブラケット:RA800-BA083外形図
  • 材質:鋼  亜鉛めっき処理

製品仕様

項目RA800
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~60
設定圧力 MPa0.05~0.85
リリーフリリーフ機構付
接続口径IN-OUTRc1/8Rc1/4
GAUGERc1/4
質量 g110

構造図

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ 構造図

部品リスト

品番部品名称材質品番部品名称材質
1ノブポリアセタール樹脂5バルブエレメント黄銅・水素化ニトリルゴム
2カバーポリアミド樹脂6Oリングニトリルゴム
3ピストン組立ポリアセタール樹脂・ニトリルゴム7Oリングニトリルゴム
4ピストンガイドポリフェニレンサルファイド樹脂8ボディアルミ合金ダイカスト

性質性能情報・試験情報

流量特性

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ 流量特性図

*空気流量は、大気圧換算値m3/min(ANR)で表示しています。

圧力特性

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ 圧力特性図

注意・禁止事項

使用・メンテナンス時の注意事項

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ 使用・メンテナンス時の注意事項図

パネル及びウォールブラケット取付等で、ノブを分解時、スクリュウがはずれたときには、スクリュウをノブ又はカバー内に入れ込んでから、
ノブをカバーに"カチ"と音がするまで、はめ込んでください。

型番リスト

型番
圧力計
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
リリーフ機構
ブリード機構
設定圧力範囲(MPa)
ブラケット
パネルマウント
圧力レンジ
圧力計添付
添付品(圧力計)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
圧力計付
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
なし
-
-
ナット無し
0.05~0.35MPa
圧力計:G49D-8-P04
-

1個

3,317( 3,649円 )

8日目

-
Rc
1/8
-
-
-
なし
0.05~0.85
添付なし
ナット無し(標準)
L:0.05~0.35MPa
-
G:圧力計添付

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ
・接続口径:Rc1/8、Rc1/4

(i)ご注意

  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

    レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

    レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

      精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

      精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

        小形レギュレータRB500シリーズ

        小形レギュレータRB500シリーズ

          リリーフ弁 B6061 シリーズ

          リリーフ弁 B6061 シリーズ

            小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

            小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

              TACエアバルブライン レギュレータ

              TACエアバルブライン レギュレータ

                レギュレータ Rシリーズ

                レギュレータ Rシリーズ

                  ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                  ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                    レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

                    レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

                      パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

                      パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

                        小形直動精密レギュレータRJB500シリーズ

                        小形直動精密レギュレータRJB500シリーズ

                          精密レギュレータ PR200シリーズ

                          精密レギュレータ PR200シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ CKD CKD CKD コガネイ
                            通常価格 - - 10,091円 - 4,103円 6,597円 3,663円 4,297円 8,128円 - - - 8,571円
                            通常出荷日 8日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - - RoHS対応(10物質) - -
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ リリーフ弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            レギュレータ種類 標準 標準 精密制御 標準 標準 精密制御 標準 - 標準 標準 電空 精密制御 精密制御
                            形状 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形 標準

                            小形ピストンレギュレータRA800シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました