(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

幅広いラインアップしたコンパクトなバルブ。【特長】・新設計のソフトスプールが信...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
手動装置
電線接続記号
電線接続
オプション
サージキラー・ランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
無給油
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.15~0.7
φ6
ノンロック
なし
グロメットリード線(300mm)
オプションなし
-

1個

5,004( 5,504円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いラインアップしたコンパクトなバルブ。
【特長】
・新設計のソフトスプールが信頼性を高めています

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

    個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

    個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

      パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

      パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

        個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

        個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

          省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

          省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

            パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

            パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

              直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

              直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

                単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

                  【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                  【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                    電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

                    電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

                      4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ

                      4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ

                        単体バルブ 直動式3ポート弁ピコゾール 3MA0シリーズ

                        単体バルブ 直動式3ポート弁ピコゾール 3MA0シリーズ

                          【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

                          【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) 日本精器 CKD CKD
                            通常価格 - - - 4,971円 - - - - 2,208円 - 10,386円 4,190円 7,028円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   6日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 マニホールド用単体 マニホールド用単体 マニホールド用単体 単体使用(マニホールド搭載可) マニホールド用単体 単体使用 - 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - 単体使用
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - - - ダイレクト ダイレクト ダイレクト - ダイレクト
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式ポペット パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式ポペット 直動式ポペット パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式ポペット 直動式ポペット パイロット式スプール
                            配管 ダイレクト配管 - サブベース配管 - サブベース配管 - - - - - ダイレクト配管 - ダイレクト配管

                            個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました