(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・超小形バルブ・装置の省スペース化、軽量化に貢献します

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

4SA010-M3

2位置シングル:グロメットリード線

パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ 4SA010-M3の2位置シングル:グロメットリード線外形図
φ4バーブ継手:(T4)
ロック式手動装置:(M1)
パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ 4SA010-M3φ4バーブ継手:(T4)外形図
パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ 4SA010-M3ロック式手動装置:(M1)外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

共通仕様

電気仕様

項目内容
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.2
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃5~50
流体温度 ℃5~50
給油不要
保護構造防塵
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可
項目内容
定格電圧 VDC24DC12
電圧変動範囲±10%
保持電流 A 注20.025(0.029)0.050(0.058)
消費電力 W 注30.6(0.7)0.6(0.7)
耐熱クラスB
温度上昇 ℃50
注1:4SA0は、パイロット大気開放形です。
     4SB0は、パイロット排気はRポートに集中です。
注2:( )内はサージキラー・ランプ付の場合です。
注3:DC6・5Vは消費電力0.9(1.0)Wとなります。
     オゾン対応仕様(P11)は消費電力0.9(1.0)Wとなります。

内部構造

4SA010/2位置シングル

パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ 4SA010/2位置シングル内部構造図

主要部品リスト

4SA010/2位置シングル

品番部品名称材質品番部品名称材質
1スプール組立-5ピストン室樹脂
2ピストンS組立-6キャップ樹脂
3ピストンD組立-7手動装置樹脂
4本体(ボディ)アルミニウム8コイル組立-

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
配管
パイロット給気
手動装置
電線接続記号
電線接続
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
-
M3
0.2~0.7
-
ダイレクト配管
内部
ノンロック
-
-
-

1個

-( - )

9日目

ダイレクト
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
M
M3
0.2~0.7
-
ダイレクト配管
内部
ノンロック
C1
C形コネクタ(リード線なし、ソケット付、横方向)
取付板なし

1個

5,417( 5,959円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小形バルブ
・装置の省スペース化、軽量化に貢献します

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

    個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

    個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

      省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

      省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

        パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

        パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

          個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

          個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

            直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

            直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

              単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

              単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

                単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

                単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

                  単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

                  単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

                    個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

                    個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

                      【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                      【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                        【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                        【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                          【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

                          【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) CKD
                            通常価格 - - - - 4,971円 - - - - - 7,688円 2,208円 7,028円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   6日目~   5日目~   4日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 マニホールド用単体 マニホールド用単体 マニホールド用単体 単体使用(マニホールド搭載可) - 単体使用 単体使用 単体使用 マニホールド用単体 単体使用 単体使用 単体使用
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            仕様 無給油 無給油 - - 無給油 低真空圧対応 / オゾン対応 / 無給油 - - - - 無給油 標準 標準 / 無給油
                            適応シリンダ径(φ) 6~25 6~25 6~25 - 16~40 - 16~40 - - - - - -

                            パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました