(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

無給油・ハード使用可能です。トータル性能に優れ、幅広い分野にワイドセレクション...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

4F410

2位置シングル:DIN端子箱

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ 4F410の2位置シングル:DIN端子箱外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

共通仕様

電気仕様

項目内容
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa(注2)デジタルカタログ機種別仕様参照
耐圧力 MPa1.5
周囲温度 ℃(注1)-10~60(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~60
給油不要(給油時は、タービン油ISOVG32を使用)
保護構造防塵
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可
項目4F4~7
定格電圧 VAC100、200(50/60Hz)
DC12,24
電圧変動範囲±10%
起動電流 AAC100V0.170/0.140
200V0.090/0.070
DC12V0.500
24V0.250
保持電流 AAC100V0.100/0.080
200V0.050/0.040
DC12V0.500
24V0.250
消費電力 WAC100V5.0/4.0
200V5.0/4.0
DC12V6
24V6
耐熱クラスB(モールドコイル)
注1:周囲温度とは、保管、設置状態での温度を表し、稼働時の流体温度とは
     異なります。
注2:外部パイロット(オプション記号:K)を選択時の使用圧力範囲は0~1.0MPaです。
     また、外部パイロット圧力は0.15~1.0MPaでご使用ください。

内部構造

4F410/2位置シングル

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ 4F410/2位置シングル内部構造図

主要部品リスト

4F410/2位置シングル

品番部品名称材質品番部品名称材質
1本体(ボディ)アルミダイカスト10ピストン(B)組立(小)-
2弁体(スプール)アルミニウム11シリンダA(大)アルミニウム
3キャップアルミダイカスト12シリンダB(小)アルミニウム
4プランジャ-13ボディブロックアルミダイカスト
5プランジャばね-14バネ座ステンレス鋼
6コイル組立-15Oリングニトリルゴム
7サブプレートアルミダイカスト16パイロット弁本体組立-
8シール組立-17サブプレートガスケットニトリルゴム
9ピストン(A)組立(大)-18DIN端子箱-

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
パイロット給気
手動装置
電線接続記号
電線接続
オプション
手動装置詳細
ロック式手動装置種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2位置プレッシャ
シングル
標準
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
-
63~100
-
-
ロック
-
-
-
-
ボタン

1個

-( - )

16日目

2位置プレッシャ
シングル
無給油
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
Rc
3/8
63~100
0.1~1.0
内部
ロック
L
DIN端子箱(Pg11)・ランプ付
オプションなし
-
-

1個

14,034( 15,437円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無給油・ハード使用可能です。トータル性能に優れ、幅広い分野にワイドセレクションで応えます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

    【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

    【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

        5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

        5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

          小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

          小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

            単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ

            単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ

              電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置

              電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

                  制御機器小形電磁弁025シリーズ

                  制御機器小形電磁弁025シリーズ

                    電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

                    電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

                      高速弁 K2シリーズ

                      高速弁 K2シリーズ

                        5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

                        5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC SMC SMC CKD CHELIC(チェリック) SMC コガネイ CHELIC(チェリック) コガネイ SMC SMC
                            通常価格 - 12,292円 27,921円 858円 6,789円 - 4,365円 15,044円 3,914円 9,083円 5,571円 63,537円 8,839円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   7日目~   3日目~   6日目~   6日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - - - 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 2ポート弁 3ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 単体使用 - - - 単体使用 単体使用 - - 単体使用 - 単体使用 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース - - - ダイレクト ダイレクト - - ダイレクト - ダイレクト -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - 直動式ポペット パイロット式ポペット - パイロット式スプール 直動式ポペット - 直動式スプール パイロット式ポペット パイロット式スプール

                            単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました