(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

広い分野に対応する4Fシリーズのエアー源による切換動作(電源不要)タイプです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

4F021

2位置ダブル

マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ 4F021の2位置ダブル外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

共通仕様

項目内容
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPaデジタルカタログメイン圧力の項参照
周囲温度 ℃(注1)-10~60(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~60
給油不要(給油時は、タービン油ISOVG32を使用)
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可

注1:周囲温度とは、保管、設置状態での温度を表し、稼働時の流体温度とは異なります。

規格表

4F021

2位置ダブル

マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ 4F021の2位置ダブル規格表

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
配管
手動装置
排気取付方式
接続口径
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[単体使用] 単体使用
マニホールドベース
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
Rc
-
63~100
0~1.0
サブベース配管
なし
指定なし
-
-

1個

-( - )

9日目

[単体使用] 単体使用
マニホールドベース
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
ダブル
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
63~100
0~1.0
サブベース配管
なし
指定なし
-
取付足、プラグ添付(3ポート弁用)

1個

13,370( 14,707円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広い分野に対応する4Fシリーズのエアー源による切換動作(電源不要)タイプです。
【特長】
・特殊ソフトパッキン採用
・ソフトスプール方式採用
・長期放置後の初期作動が円滑、低頻度の使用にも対応
・塵埃に強い

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ5000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ5000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ2000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ2000シリーズ

            【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F0・1・2・3シリーズ

            【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F0・1・2・3シリーズ

              単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

              単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

                単体バルブ パイロット式防爆形 5ポート弁セレックスバルブ 4F※※0Eシリーズ

                単体バルブ パイロット式防爆形 5ポート弁セレックスバルブ 4F※※0Eシリーズ

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                        ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                        ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                          5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

                            メーカー CKD SMC SMC SMC SMC CKD CKD CKD SMC SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 - 8,839円 1,789円 5,989円 6,289円 6,720円 - - 858円 4,589円 27,921円 - 4,589円
                            通常出荷日 3日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 - - - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 - -
                            種類 マスタバルブ 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            仕様 防爆 / 無給油 無給油 - 無給油 / 低電流 - 標準 / 無給油 - 防爆 / 防滴 / 無給油 - - 無給油 - 無給油
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール
                            シールの種類 ソフトシール - - ソフトシール - ソフトシール ソフトシール ソフトシール - - 標準 ソフトシール -

                            マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真空成型機の補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/22
                            当社で使用している真空成型機の真空バルブが劣化しエア漏れが出たため、至急交換が必要となり当該製品を購入し修理した。品質に問題なく生産工程への影響が最小限で済んだ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました