(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG44・AG4※-Zシリーズ

直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG44・AG4※-Zシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

NO加圧形で直動式3ポートの電磁弁。【特長】・水・空気・油・真空など多種類の流...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • エチレンプロピレンゴム(EPDM)シールの組合せは、流体が空気では使用できない。圧縮空気には油分が含まれており、EPDMは耐油性が無いため。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ

項目標準仕様オプション仕様
使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油・油(50㎜2/s以下)温水蒸気
作動圧力差 MPa0~1(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照してください。)
最高使用圧力 MPa1
耐圧力(水圧にて) MPa25
流体温度(注1) ℃-10~60-10~90-10~184
周囲温度 ℃-20~60-20~100
耐熱クラスクラス130(B)クラス180(H)
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ cm3/min(ANR)0.2以下(空気にて)300以下(空気にて)
取付姿勢自在
ボディ・シール材質黄銅・ニトリルゴム黄銅エチレンプロピレンゴム黄銅・PTFE

共通仕様

項目接続口径オリフィス径(㎜)最高作動圧力差(MPa)定格電圧皮相電力(VA)消費電力(W)質量(㎏)
空気水・温水・灯油油(50㎜2/s)蒸気保持時起動時AC50/60HzDC
機種形番TOPBODYACDCACDCACDCAC50Hz60Hz50Hz60Hz
AG33-01-1Rc1/81.51.51.01.01.01.01.01.01.0AC100V50/60Hz※6AC200V50/60Hz※6DC12VDC24VDC48VDC100V141120166/4.211(8.1)0.36
AG33-01-22.02.00.70.70.70.70.70.70.7
AG33-02-1Rc1/41.51.51.01.01.01.01.01.01.0
AG33-02-22.02.00.70.70.70.70.70.70.7
AG43-02-4Rc1/43.03.00.70.7(0.55)0.70.7(0.55)0.70.7(0.55)0.7221735278.3/6.211(10.4)0.45
AG43-02-53.53.00.40.4(0.25)0.40.4(0.25)0.40.4(0.25)0.4
AG43-03-4Rc3/83.03.00.70.7(0.55)0.70.7(0.55)0.70.7(0.55)0.70.48
AG43-03-53.53.00.40.4(0.25)0.40.4(0.25)0.40.4(0.25)0.4

機種別仕様

  • ※ 1 : 上記形番は基本の接続口径(Rc)、オリフィスを表示。
  • ※ 2 : ダイオード内蔵コイルの最高作動圧力差はDCの欄を適用。
  • ※ 3 : 電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内で使用。
  • ※ 4 : ()内はDIN端子箱付のDC電圧仕様の場合。
  • ※ 5 : 真空で使用の場合は、NOポート側を真空引き。
  • ※ 6 : AC100V(50 / 60Hz)は、AC110V(60Hz)でも使用可能。AC200V(50 / 60Hz)は、AC220V(60Hz)でも使用可能。ただし、 コイルハウジング5A、5M、5N、5I、5Jを除く。
機種形番接続口径オリフィス径(㎜)流量特性
TOPBODYC[dm3/(s・bar)]bCv値
TOPBODYTOPBODYTOPBODY
AG33-01-1Rc1/81.51.50.290.290.640.530.090.09
AG33-01-22.02.00.530.530.540.520.150.15
AG33-02-1Rc1/41.51.50.290.290.640.530.090.09
AG33-02-22.02.00.530.530.540.520.150.15
AG43-02-4Rc1/43.03.01.11.10.720.520.310.31
AG43-02-53.53.01.51.10.620.520.400.31
AG43-03-4Rc3/83.03.01.11.10.720.520.310.31
AG43-03-53.53.01.51.10.620.520.400.31

流量特性

  • ※ 1:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算はS≒5.0×C
AG34 / AG44の外観

AG34 / AG44の外観

AG34 / AG44の内部構造

AG34 / AG44の内部構造

品番部品名称材質
1ソケットC3604(SUS303)黄銅(ステンレス)
2コイル--
3コアー組立SUS405相当・316L・403※1ステンレス
4シェーディングコイルCu(ボディステンレスのときAg)銅(ボディステンレスのとき銀)
5プランジャSUS405相当ステンレス
6シールNBR(FKM・EPDM・PTFE)NBR:ニトリルゴム
(FKM:フッ素ゴム)
(EPDM:エチレンプロピレンゴム)
(PTFE:四フッ素化エチレン樹脂)
7OリングNBR(FKM・EPDM・PTFE)
(サイズ:AS568-019)
8プランジャばねSUS304ステンレス
9ボディC3771(SUS303)黄銅(ステンレス)

AG34 / AG44の部品リスト

  • ※ 1 : ボディ・シール材質組合せ記号が、無記号とH以外の場合 : SUS405相当・316L・430
  • ※ 2 : ( )内はオプション
AG34の寸法図(※リード線長さ300mm) JIS記号の流れで示されるように、NCポート加圧専用形。 他の接続口(ポート)からの加圧はできない。 非通電時 : COM→NO 通電時 : NC→COM 注1 接続口径がGおよびNPTねじの場合も外形寸法は同じ。

AG34の寸法図(※リード線長さ300mm)
JIS記号の流れで示されるように、NCポート加圧専用形。 他の接続口(ポート)からの加圧はできない。 非通電時 : COM→NO 通電時 : NC→COM
注1 接続口径がGおよびNPTねじの場合も外形寸法は同じ。

AG44の寸法図(※リード線長さ300mm) JIS記号の流れで示されるように、NCポート加圧専用形。 他の接続口(ポート)からの加圧はできない。 非通電時 : COM→NO 通電時 : NC→COM 注1 接続口径がGおよびNPTねじの場合も外形寸法は同じ。

AG44の寸法図(※リード線長さ300mm)
JIS記号の流れで示されるように、NCポート加圧専用形。 他の接続口(ポート)からの加圧はできない。 非通電時 : COM→NO 通電時 : NC→COM
注1 接続口径がGおよびNPTねじの場合も外形寸法は同じ。

形番ABCDE
AG43-02-4~53628116899.5
AG43-03-4~540281271106

型番リスト

型番
接続種類
配管ねじの呼び
使用環境
オリフィス径(φ)
オリフィス径(トップ)(φ)
ボディ材質
シール材質
コイル記号
取付板
手動操作(ロック式)
ケーブルグランド・コンジット
電圧
サージキラー
特殊仕様
コイル記号 ※ドライエア用の場合は無記号(オプションなし)は選択できません。
特殊仕様
電圧 ※ドライエア用でコイル記号[3A,3M,3N,3I,3J]の時、電圧[AC100V,AC200V]は選択できません
コイルハウジング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc
1/4
標準
3
2.0
黄銅
NBR
2E
なし
なし
なし
DC24V
なし
なし
-
-
-
DIN端子箱付(G1/2)

1個

9,345( 10,280円 )

3日目

Rc
1/4
標準
3
2.0
-
NBR(オプションあり)
-
-
-
-
-
-
-
2E
なし
DC24V
-

1個

-( - )

88日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NO加圧形で直動式3ポートの電磁弁。
【特長】
・水・空気・油・真空など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ
・高信頼・高品質に加え、豊富なオプションが設備・装置類の性能を確実に高める

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • エチレンプロピレンゴム(EPDM)シールの組合せは、流体が空気では使用できない。圧縮空気には油分が含まれており、EPDMは耐油性が無いため。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG44・AG4※-Zシリーズ

直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG44・AG4※-Zシリーズ

    直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ

    直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ

      直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

      直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

        直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

        直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

          エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

          エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

            直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

            直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

              パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11シリーズ

              パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11シリーズ

                パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ

                パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ

                  【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ

                  【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ

                    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

                    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

                      高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズ

                      高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズ

                        パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ

                        パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ

                          流体電磁弁 直動式SUSシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ

                          流体電磁弁 直動式SUSシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CHELIC(チェリック)
                            通常価格 - - - 1,837円 13,686円 - 8,353円 7,015円 - 7,422円 10,229円 - 16,919円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   14日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - - - - - - -
                            使用流体 空気 / 水 / 真空 / 油 - - - 空気 / 水 / 蒸気 - - 空気 / 水 / 油 - 空気 / ガス 水 / 薬品 - エア用 / 水 / 油 / ガス
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 3ポートノーマルオープン 3ポートユニバーサル 3ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ - - 2ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ - - 2ポートノーマルクローズ - ノーマルクローズ
                            駆動の種類 直動式 直動式 直動式 直動式 - 直動式 パイロット式 パイロット式 パイロットキック式 - 直動式 パイロット式 直動式

                            直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG44・AG4※-Zシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            真空包装機
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/23
                            真空包装機の交換部品として使用しました。同じ型番ではなかったのですが、問題なく使えています。中の電磁ピストン部分が固着などして使えなくなることが多く、もう少し耐久性があると嬉しいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス用送り装置のエアバルブ
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/06
                            プレスのエアフィーダーのバルブが故障したので交換しようとしたが、廃番で手に入らなかったため代替用にこのバルブを購入した。品質問題なし。納期も早い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 仕様欄に書いてある以外の流体を使用したいのですが、使用できますか。
                            A
                            保障はございませんが、流体チェックリストをご用意しております。メーカーホームページ内にある「一般流体用」カタログ内「インフォメーション 巻頭」に記載されている「制御流体チェックリスト」より、一般的な耐食性のご確認をいただけます。
                            Q 流体温度、周囲温度が低くても使用できますか。
                            A
                            流体温度-10℃~ 周囲温度-20℃~使用可能ですが、凍結がないようにお願いいたします。凍結が発生した場合、不具合が発生する場合がございます。

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました