ダイアフラム駆動式のパイロットキック式2ポート電磁弁。【特長】・流体:空気・低...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
項 目 | 標準仕様 |
---|---|
使用流体 | 空気・低真空(1.33×103Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2/s以下) |
作動圧力差 MPa | 0〜0.7(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください。) |
最高使用圧力 MPa | 1 |
耐圧力(水圧にて) Mpa | 3.2 |
流体温度 ℃ | −10~+60(凍結のないこと) |
周囲温度 ℃ | −10~+60 |
耐熱クラス | クラス130(B) |
雰囲気 | 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 |
弁構造 | パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 |
弁座漏れ(注1)cm3/min(ANR) | 1以下(空気にて) |
取付姿勢 | コイルを上にした垂直姿勢に限定する |
ボディ・シール材質 | 青銅・ニトリルゴム |
共通仕様
項 目 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種形番 | 接続口径 | オリ フィス 径 (mm) | 最低作動 圧力差 (MPa) | 最高作動圧力差(MPa) | 定格電圧 | 皮相電力(VA) | 消費電力(W) | 質量 (kg) | |||||||||||||||
空気 | 水・灯油 | 油(50mm2/s) | 保持時 | 起動時 | AC 50/60Hz | DC | |||||||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||||
ADK21-32A | Rc1 1/4 | 35 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz DC12V DC24V DC48V DC100V | 64 | 69 | 274 | 289 | 44/48 | 20 | 4.5 | ||||||
ADK21-32F | 32フランジ | 8 | |||||||||||||||||||||
ADK21-40A | Rc1 1/2 | 43 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
ADK21-40F | 40フランジ | 9 | |||||||||||||||||||||
ADK21-50A | Rc2 | 53 | 7 | ||||||||||||||||||||
ADK21-50F | 50フランジ | 11.5 |
機種別仕様
※1 : 上記形番は基本の接続口径までを表示。その他の組合せについては形番表示方法を参照。
※2 : ダイオード内蔵コイルの最高作動圧力差はDCの欄を適用。
※3 : 電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内で使用。
※4 : 低真空で使用の場合は、OUTポート側を真空引き。
機種形番 | 接続口径 | オリフィス径 (mm) | Cv値 | 有効断面積 (mm2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADK21-32A | Rc1 1/4 | 35 | 25 | 460 | |||
ADK21-32F | 32フランジ | ||||||
ADK21-40A | Rc1 1/2 | 43 | 34 | 625 | |||
ADK21-40F | 40フランジ | ||||||
ADK21-50A | Rc2 | 53 | 53 | 975 | |||
APK21-50F | 50フランジ |
流量特性
ADK21の外観
ADK21-32A・40A・50A(AC)の内部構造
ADK21-32A・40A・50A(DC・ダイオード内蔵)の内部構造
品番 | 部品名称 | 材質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コアー組立 | SUS405相当・SUS316L・SUS403 | ステンレス | ||||||
2 | シェーディングコイル※1 | Cu(ボディステンレス時Ag) | 銅(ボディステンレス時銀) | ||||||
3 | コイル | − | − | ||||||
4 | プランジャ組立 | SUS405相当・SUS304・C3604・NBR(SUS405相当・SUS304・FKM) | ステンレス | ||||||
5 | キックばね | SUS304 | ステンレス | ||||||
6 | スタフィング | CAC408(SCS13) | 青銅鋳物(ステンレス鋳物) | ||||||
7 | シール | NBR(FKM) | 二トリルゴム(フッ素ゴム) | ||||||
8 | ダイアフラム組立 | SUS303・SUS304・C3604・NBR(SUS303・SUS304・FKM) | ステンレス・二トリルゴム(ステンレス・フッ素ゴム) | ||||||
9 | ボディ | CAC408(SCS13) | 青銅鋳物(ステンレス鋳物) | ||||||
10 | Oリング | NBR(FKM) | 二トリルゴム(フッ素ゴム) |
ADK21の部品リスト
( )内はオプション
※1:DCコイルまたはダイオード内蔵コイルの場合、シェーディングコイルは使用されない
ADK21-32A・40A・50A-3A・4Aの寸法図(※リード線長さ30 / 0.18(0.75mm2): 300mm)
コンジットサイズ
薄鋼電線管ネジ
JIS B 0204 CTC19
ADK21-32F・40F・50F-3A・4Aの寸法図(※リード線長さ30 / 0.18(0.75mm2): 300mm)
コンジットサイズ
薄鋼電線管ネジ
JIS B 0204 CTC19
形番 | A | B | C | D | E | E´ | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADK21-32A-※□A | 125 | 54 | 27 | 116.5 | 158.5 | 183.5 | 112 | Rc1 1/4 | |
ADK21-40A-※□A | 140 | 60 | 30 | 123.5 | 165.5 | 190.5 | 122 | Rc1 1/2 | |
ADK21-50A-※□A | 160 | 74 | 37 | 132.5 | 174.5 | 199.5 | 132 | Rc2 |
ADK21-32A・40A・50A-※3AのDC仕様のみ(E´)の寸法になります。
形番 | A | B | C | D | E | F | F´ | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADK21-32F-※□A | 170 | 12 | 36(35) | 135 | 116.5 | 158.5 | 183.5 | 100 | |
ADK21-40F-※□A | 180 | 14 | 42 | 140 | 123.5 | 165.5 | 190.5 | 105 | |
ADK21-50F-※□A | 180 | 14 | 53(52) | 155 | 132.5 | 174.5 | 199.5 | 120 |
ADK21-32F・40F・50F-※3AのDC仕様のみ(F´)の寸法になります。
( )内寸法は、ボディ材質がステンレスの場合
型番 |
接続種類 |
配管ねじの呼び |
使用環境 |
管フランジの呼び |
作動圧力差範囲(MPa) |
オリフィス径(φ) |
ボディ材質 |
シール材質 |
コイル記号 |
ケーブルグランド・コンジット |
電圧 |
オプション |
コイルハウジング |
作動圧力差(MPa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Rc
|
1 1/4
|
標準
|
-
|
-
|
35
|
黄銅・青銅
|
NBR
|
3M
|
なし
|
AC200V
|
標準品(オプションなし)
|
オープンフレーム形、HP端子箱付(G1/2)
|
0~0.7
| 1個 | 26,671円(
29,338円
) | 3日目 | |
Rc
|
1 1/4
|
標準
|
-
|
0~0.7
|
35
|
黄銅・青銅
|
-
|
3M
|
-
|
AC200V
|
オプション有
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 |
Loading...
ダイアフラム駆動式のパイロットキック式2ポート電磁弁。
【特長】
・流体:空気・低真空(1.33×10の3乗Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2/s以下)
・IP65仕様も選択可能
・水・空気・油・真空:多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能