(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

エアオペレイト式2ポート弁電磁弁搭載形(シリンダバルブ)。【特長】・NC(通電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形 (シリンダバルブ) SVB※Sシリーズの仕様

製品仕様

項目SVB1SSVB2S
作動区分NC(通電時開)形NO(通電時閉)形
使用流体蒸気・水・空気・腐食性のない液体
液体粘度 mm2/s500以下
作動圧力範囲 MPa0~1
耐圧(水圧にて) MPa2.0
パイロットエア圧力 MPa0.35~0.7-
流体温度 ℃-10~184(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-10~60
弁座漏れ cm3/min300以下(空気圧0.02~1MPaにて)
取付姿勢自在

製品仕様

定格電圧AC100V(50/60Hz)・110V(60Hz)、AC200V(50/60Hz)・220V(60Hz)、DC24V
皮相電力(VA)保持時3.6(50Hz)、2.8(60Hz)
起動時11(50Hz)、9(60Hz)
消費電力(W)AC1.9(50Hz)、1.5(60Hz)
DC2.0
耐熱クラスB
保護構造(IEC規格529)グロメットリード線IPX2
DIN端子箱付(Pg9)IPX5
T型端子箱付(G1/2)IPX5

注1:許容電圧範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。

内部構造・部品リスト

内部構造

内部構造

品番部品名称材質
1パイロット電磁弁--
2シリンダカバーADC12アルミダイカスト
3スプリングSWPピアノ線
4ピストンA2017アルミ
5アダプタC3604(SUS304)黄銅(ステンレス)
6ピストンロッドSUS304ステンレス
7主弁体PTFE四フッ化エチレン樹脂
8ボディCAC407(SUS13)青銅鋳物(ステンレス鋳物)
9ロッドパッキンPTFE四フッ化エチレン樹脂

( )内はオプション

SVB※Sシリーズの外形寸法図

SVB※S-8A~50A-※2C(Rcネジ込みタイプ)

グロメットリード線タイプ

外形寸法図

外形寸法図

※図は組付け方向オプションなしを示します。

形番ABCDEFGN
SVB※S-8A50241256.5113.532Rc1/454.5
SVB※S-10ARc3/8
SVB※S-15A712814.581.514143Rc1/255.5
SVB※S-20A803517.591153.543Rc3/455.5
SVB※S-25A90432110216853Rc159
SVB※S-32A1255527.5128.520163Rc1 1/463.5
SVB※S-40A1406130.5154.523077Rc1 1/270.5
SVB※S-50A160763818827195Rc278.5

SVB※S-32F~50F-※2C(フランジタイプ)

グロメットリード線タイプ

外形寸法図

外形寸法図

※図は組付け方向オプションなしを示します。

形番ADEHKLMN
SVB※S-32F170128.5241135361001263.5
SVB※S-40F180154.5269.5140421051270.5
SVB※S-50F180188311155541201478.5

型番リスト

型番
切換の種類
接続種類
配管ねじの呼び
管フランジの呼び
オリフィス径(φ)
ボディ材質
シール材質
コイル記号
取付板
組付け方向
電圧
サージキラー
コイルオプション
インジケータ付
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/2
-
15
ステンレス
シール:PTFE、Oリング:FKM
2C
なし
なし
DC24V
なし
グロメットリード線
なし

1個

29,592( 32,551円 )

9日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/2
-
15
-
シール:PTFE、Oリング:FKM
-
-
-
-
-
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアオペレイト式2ポート弁電磁弁搭載形(シリンダバルブ)。
【特長】
・NC(通電時開)形:SVB1Sシリーズ、NO(通電時閉)形:SVB2Sシリーズ
・接続口径:Rc1/4~Rc2、32~50フランジ
【用途】
・蒸気、水、空気、腐食性のない液体の制御に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

      中圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

      中圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

        中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

        中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

          省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

          省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

              パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11・AP12シリーズ

              パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11・AP12シリーズ

                パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11シリーズ

                パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11シリーズ

                  食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

                  食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

                    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                      パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ

                      パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ

                        低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

                        低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

                          蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ

                          蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD SMC CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 - 13,686円 - - 7,607円 29,930円 - 8,353円 - - 7,015円 9,724円 15,257円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - RoHS対応(10物質) - - - - - -
                            使用流体 空気 / 水 / 蒸気 空気 / 水 / 蒸気 水 / クーラント液 水 / クーラント液 - 空気 / 水 / 真空 / 油 - - - 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 油 水 / クーラント液 蒸気
                            種類 エアオペレート式 エアオペレート式 - 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 - 標準 / 防爆 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準
                            駆動の種類 直動式 - - - パイロット式 パイロットキック式 パイロット式 パイロット式 - パイロットキック式 パイロット式 - パイロットキック式

                            エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました