(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

エアオペレイト式の2ポート弁。【特長】・複動作動形・接続口径:Rc1/4・使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

エアオペレイト式2ポート弁 (シリンダバルブ) SAB※Vシリーズの仕様

製品仕様

項目SAB1VSAB2VSAB3V
作動方式NC(ノーマルクローズ)形NO(ノーマルオープン)形複動作動形
使用流体低真空(空気、水)
使用圧力 Pa(abs)1.3×102~7×105(ただし、タイプにより異なりますので、機種別仕様の使用圧力を参照ください。)
耐圧力(水圧にて) MPa2.0
流体温度 ℃-10~60(凍結のないこと)(※1)
周囲温度 ℃-10~60
弁座漏れ Pa・m3/s He1.33×10-3以下
パイロット流体空気
取付姿勢自在

※1:シール材質フッ素ゴム(FKM)は-10~+90℃。

製品仕様

項目
機種形番接続口径オリフィス径
(mm)
C
[dm3/(s・bar)]
bS
(mm2
使用圧力Pa(abs)パイロット接続口径質量(kg)
NC形NO形複動形NC形NO形複動形
SAB※V-8ARc1/4108.90.4-1.3×102~7×1051.3×102~1×106Rc1/80.3
SAB※V-10ARc3/810120.3-0.3
SAB※V-15ARc1/215--1400.6
SAB※V-20ARc3/416--1800.8
SAB※V-25ARc120--2801.1
SAB※V-32ARc1 1/426--4501.3×102~5×1051.3×102~1×1062.32.22.2
SAB※V-32F32フランジ26--4505.35.25.2
SAB※V-40ARc1 1/232--6803.43.23.2
SAB※V-40F40フランジ32--6806.56.36.3
SAB※V-50ARc242--10205.55.25
SAB※V-50F50フランジ42--10209.49.18.9
  • ※ 1:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算はS≒5.0×Cです。
  • ※ 2:めねじタイプは、Gねじ、NPTねじにも対応します。

内部構造・部品リスト

内部構造

内部構造

品番部品名称材質
1シリンダカバーADC12アルミダイカスト
2ピストンA2017アルミ
3アダプタC3604(SUS304)黄銅(ステンレス)
4ピストンロッドSUS304ステンレス
5主弁体NBR(FKM、EPDM)
SUS304
ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)
ステンレス
6ボディCAC408(SCS13)青銅鋳物(ステンレス鋳物)
7スプリングSWPピアノ線
8OリングNBR(FKM、EPDM)ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)
9MYパッキンNBR(FKM、EPDM)ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)

( )内はオプション

SAB※Vシリーズの外形寸法図

SAB※V-8※~50※(めねじタイプ)

外形寸法図

外形寸法図

形番ABCDEFGN
SAB※V-8A・G・N50241241.571.532Rc1/4・G1/4・1/4-18NPT37(42)
SAB※V-10A・G・NRc3/8・G3/8・3/8-18NPT
SAB※V-15A・G・N712814.561.59443Rc1/2・G1/2・1/2-14NPT38(43)
SAB※V-20A・G・N803517.571106.543Rc3/4・G3/4・3/4-14NPT38(43)
SAB※V-25A・G・N90432181.5120.553Rc1・G1・1-11.5NPT41.5(46.5)
SAB※V-32A・G・N1255527.5109.515563Rc1 1/4・G1 1/4・1 1/4-11.5NPT46(51)
SAB※V-40A・G・N1406130.5130.517977Rc1 1/2・G1 1/2・1 1/2-11.5NPT53(58)
SAB※V-50A・G・N160763816422095Rc2・G2・2-11.5NPT61(66)

※1:( )内はねじ種類G。

SAB※V-32F~50F(フランジタイプ)

外形寸法図

外形寸法図

形番ADEHKLMN
SAB※V-32F170109.5195135361001246
SAB※V-40F180130.5218.5140421051253
SAB※V-50F180164259.5155541201461

型番リスト

型番
使用流体
切換の種類
接続種類
配管ねじの呼び
駆動の種類
管フランジの呼び
オリフィス径(φ)
作動方式
ボディ材質
シール材質
組付け方向
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
空気 / 水 / 真空
[その他] 複動作動形
Rc
1/4
直動式
-
10
-
青銅
EPDM
なし
なし

1個

7,359( 8,095円 )

8日目

空気 / 水 / 真空
[その他] 複動作動形
Rc
1/4
直動式
-
10
-
黄銅・青銅
-
-
-

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアオペレイト式の2ポート弁。
【特長】
・複動作動形
・接続口径:Rc1/4
・使用流体:低真空(空気、水)
【用途】
・防爆雰囲気でも使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズ

    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

      エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

      エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

        エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形 SVB1Aシリーズ

        エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形 SVB1Aシリーズ

          エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

          エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

              エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Vシリーズ

              エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Vシリーズ

                防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

                防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

                  直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                  直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                    食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

                    食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

                      エアオペレイト式2ポート弁 マニホールド 小形シリンダバルブ GNAB・GNAB□Vシリーズ

                      エアオペレイト式2ポート弁 マニホールド 小形シリンダバルブ GNAB・GNAB□Vシリーズ

                        パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                        パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                          エアオペレイト式2ポート弁 単体 小形シリンダバルブ NAB・NAB□Vシリーズ

                          エアオペレイト式2ポート弁 単体 小形シリンダバルブ NAB・NAB□Vシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 - 7,422円 13,686円 - - - - - - - 4,978円 19,080円 4,978円
                            通常出荷日 5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目~   9日目~   6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            種類 エアオペレート式 エアオペレート式 エアオペレート式 エアオペレート式 エアオペレート式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 エアオペレート式 電磁式 エアオペレート式
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 標準 防爆 標準 防爆 - 標準 標準 標準 標準
                            用途 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 - 単体 -

                            エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB3Vシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました