エアオペレイト式2ポート弁の電磁弁搭載形。【特長】・NC(通電時開)形・接続口...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
項目 | SVB1A | SVB2A | |
---|---|---|---|
作動区分 | NC(通電時開)形 | NO(通電時閉)形 | |
使用流体 | 空気・不活性ガス | ||
作動圧力範囲 MPa | 0~0.9 | 0~1 | |
耐圧(水圧にて) MPa | 2.0 | ||
流体温度 ℃ | -10~60(凍結のないこと) | ||
周囲温度 ℃ | -10~60 | ||
弁座漏れ cm3/min | 0.12以下(空気圧にて) | ||
取付姿勢 | 自在 |
電気仕様 | |||
---|---|---|---|
定格電圧 | AC100V(50/60Hz)・110V(60Hz)、AC200V(50/60Hz)・220V(60Hz)、DC24V | ||
皮相電力(VA) | 保持時 | 3.6(50Hz)、2.8(60Hz) | |
起動時 | 11(50Hz)、9(60Hz) | ||
消費電力(W) | AC | 1.9(50Hz)、1.5(60Hz) | |
DC | 2.0 | ||
耐熱クラス | B | ||
保護構造 (IEC規格529) | グロメットリード線 | IPX2 | |
DIN端子箱付(Pg9) | IPX5 | ||
T型端子箱付(G1/2) | IPX5 |
注1:許容電圧範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。
内部構造
品番 | 部品名称 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | パイロット電磁弁 | - | - |
2 | シリンダカバー | ADC12 | アルミダイカスト |
3 | スプリング | SWP | ピアノ線 |
4 | ピストン | A2017 | アルミ |
5 | アダプタ | C3604(SUS304) | 黄銅(ステンレス) |
6 | ピストンロッド | SUS304 | ステンレス |
7 | 主弁体 | NBR(FKM、EPDM) SUS304 | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) ステンレス |
8 | ボディ | CAC407(SCS13) | 青銅鋳物(ステンレス鋳物) |
9 | Oリング | NBR(FKM、EPDM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) |
10 | MYパッキン | NBR(FKM、EPDM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) |
※1:( )内はオプション。
・ グロメットリード線タイプ
外形寸法図
※図は組付け方向オプションなしを示します。
形番 | A | B | C | D | E | F | G | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB※A-8A | 50 | 24 | 12 | 45.5 | 102.5 | 32 | Rc1/4 | 48.5 |
SVB※A-10A | Rc3/8 | |||||||
SVB※A-15A | 71 | 28 | 14.5 | 65.5 | 125 | 43 | Rc1/2 | 49.5 |
SVB※A-20A | 80 | 35 | 17.5 | 75 | 137.5 | 43 | Rc3/4 | 49.5 |
SVB※A-25A | 90 | 43 | 21 | 85.5 | 151.5 | 53 | Rc1 | 53 |
SVB※A-32A | 125 | 55 | 27.5 | 113.5 | 186 | 63 | Rc1 1/4 | 57.5 |
SVB※A-40A | 140 | 61 | 30.5 | 134.5 | 210 | 77 | Rc1 1/2 | 64.5 |
SVB※A-50A | 160 | 76 | 38 | 168 | 251 | 95 | Rc2 | 72.5 |
※図は組付け方向オプションなしを示します。
形番 | A | D | E | H | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB※A-32F | 170 | 113.5 | 226 | 135 | 36 | 100 | 12 | 57.5 |
SVB※A-40F | 180 | 134.5 | 249.5 | 140 | 42 | 105 | 12 | 64.5 |
SVB※A-50F | 180 | 168 | 291 | 155 | 54 | 120 | 14 | 72.5 |
型番 |
使用流体 |
切換の種類 |
接続種類 |
配管ねじの呼び |
駆動の種類 |
管フランジの呼び |
オリフィス径(φ) |
ボディ材質 |
シール材質 |
コイル記号 |
取付板 |
組付け方向 |
電圧 |
サージキラー |
コイルオプション |
オプション | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
空気 / ガス
|
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
|
Rc
|
1/4
|
直動式
|
-
|
10
|
青銅
|
NBR
|
3R
|
あり
|
なし
|
DC24V
|
あり
|
ランプ付T型端子箱付(G1/2)
|
あり
| 1個 | 13,573円(
14,930円
) | 7日目 | |
空気 / ガス
|
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
|
Rc
|
1/4
|
直動式
|
-
|
10
|
黄銅・青銅
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
エアオペレイト式2ポート弁の電磁弁搭載形。
【特長】
・NC(通電時開)形
・接続口径:Rc1/4、Rc3/8
【用途】
・空気、不活性ガスの制御に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能