(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ボールバルブ MXB・MXGシリーズ

電動式ボールバルブ MXB・MXGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

一般的な制御に使用する、2ポート、3ポートのボール弁。【特長】・高シール性・モ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

独自のボール開閉機構により、ウォーターハンマを解消

高シール性・モーターロック時の焼損なし。仮にボールがロックしてもモータ焼けはなし。(インピーダンスプロテクトおよびサーマルプロテクト採用)
※頻度は必ず守ってください。
信号取出も装備。

体系表

用途・目的機種名ボア形状流体接続口径(上段:呼び 下段:口径)
空気蒸気10A15A20A25A32A40A50A
3/81/23/411 1/41 1/22
一般的な制御用標準形MXB1スタンダードボア-※1
MXB1Fフルボア---
MXG1スタンダードボア--
他のバルブとの並列運転が可能
ON-OFF接点でバルブ開・閉
リレー付MXB1Dスタンダードボア-※1
MXB1DFフルボア---
MXG1Dスタンダードボア--
純水、洗浄用禁油仕様MXB1-Nスタンダードボア--
MXG1-N---
MXB1D-N--
MXG1D-N---
高精度な流量調整比例制御MXBC2スタンダードボア---※1---
MXGC2-------

※1:形番はスタンダードボアに属しますがフルボアの構造です。

電動式ボールバルブ 2ポート弁

製品仕様

項目MXB1(スタンダードボア)・MXB1F(フルボア)
使用流体水、空気、油(500mm2/s以下)
使用圧力 MPa0~1.0(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の使用圧力を参照ください。)
耐圧力(水圧にて) MPa2.0
流体温度 ℃0~80(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-10~50
周囲湿度 %95以下
取付姿勢アクチュエータ部を上にした垂直取付から水平取付の範囲に限定する。
加圧方向任意
保護構造IPX3「防雨形」(標準、オプション:Tのみ)
電気仕様MXB1-10MXB1-15MXB1-20MXB1-25MXB1-32MXB1-40MXB1-50
MXB1F-15MXB1F-20MXB1F-25MXB1F-32MXB1F-40
定格電圧 注1AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)、DC12V、DC24V
皮相電力 VA作動時AC100V4.9/5.9(50/60Hz)13/15(50/60Hz)
AC200V5.4/6.2(50/60Hz)13/15(50/60Hz)
起動時AC100V4.9/5.9(50/60Hz)13/15(50/60Hz)
AC200V5.4/6.2(50/60Hz)13/15(50/60Hz)
平均電流値 A 注2DC12V1.11.5
DC24V0.71.0
起動電流 A 注2DC12V1.8以下3以下
DC24V1.2以下2以下
消費電力 WAC715
DC12V1318
DC24V1724

製品仕様

MXB1(スタンダードボア)機種別仕様

MXB1(スタンダードボア)機種別仕様

製品仕様

MXB1F(フルボア)機種別仕様

MXB1F(フルボア)機種別仕様

注1:定格電圧の±10%以内で使用してください。
注2:各電流値は定格電圧時の値です。
注3:MXB1-10はフルボアとなります。
注4:頻度は必ず守ってください。

内部構造および部品リスト

内部構造および部品リスト

内部構造および部品リスト

( )内はステンレスボディ
※1:上のOリングはNBR、下のOリングがFKMです。ステンレスボディの場合上下共にFKMです。
※2:バルブボールは黄銅に硬質クロムメッキを行っております。

外形図

MXB1-10・15・20・25-※、MXB1F-15・20-※

MXB1-10・15・20・25-※、MXB1F-15・20-※

注1:( )内はステンレスボディ

MXB1-32・40・50-※、MXB1F-25・32・40-※

MXB1-32・40・50-※、MXB1F-25・32・40-※

注1:手動装置付「M」時、バルブボディとアクチュエータ間にMSB1シリーズのヨークが入りますので、C、D寸法は22mm長くなります。
注2:( )内はステンレスボディ

※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
本体形状
本体材質
使用流体
ボールバルブ種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
本体ライニング
ポート形状
使用圧力範囲(MPa)
手動
仕様
その他オプション(混水形)
シート材質
電圧(V)
その他オプション
その他オプション
シート材質
電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
青銅
水 / 空気 / 油
フルボア
3/8B
3/8B
-
Lポート
0~1.0
標準装備(Rc3/8~3/4フルボア、Rc1/2~1スタンダードボアのみ)
標準
なし
-
-
-
ランプ付丸形端子箱付(閉時点灯、3端子)
-
DC24V

1個

-( - )

15日目

ストレート
青銅
水 / 空気 / 油
スタンダードボア
3/8B
3/8B
なし
Lポート
0~1.0
標準装備
標準
-
PTFE
DC24V
ランプ付丸形端子箱付(閉時点灯、3端子)
-
-
-

1個

30,631( 33,694円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的な制御に使用する、2ポート、3ポートのボール弁。
【特長】
・高シール性・モーターロック時の焼損なし
・ボール開閉機構により、ウォーターハンマを解消
・水、温水制御に威力を発揮
【用途】
・流体の制御に使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ボールバルブ MXB・MXGシリーズ

電動式ボールバルブ MXB・MXGシリーズ

    黄銅製 10K型 ねじ込み形ボールバルブ(高温水・蒸気用)

    黄銅製 10K型 ねじ込み形ボールバルブ(高温水・蒸気用)

      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

        電動式ボールバルブ2ポート弁 蒸気用 MSBシリーズ

        電動式ボールバルブ2ポート弁 蒸気用 MSBシリーズ

          灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

          灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

            10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

            10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

              FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル

              FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル

                黄銅製 400型 ねじ込み形3方ボールバルブ

                黄銅製 400型 ねじ込み形3方ボールバルブ

                  小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続

                  小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続

                    400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                    400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                      ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)

                      ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)

                        小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続

                        小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続

                          10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                          10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                            メーカー CKD 東洋バルヴ 東洋バルヴ CKD オンダ製作所 東洋バルヴ オンダ製作所 東洋バルヴ ミスミ 東洋バルヴ ハマイ ミスミ 東洋バルヴ
                            通常価格 - 3,597円 6,284円 - 2,339円 3,069円 2,253円 5,997円 3,980円 5,962円 9,327円 2,110円 6,818円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   8日目~   4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし - - 該当なし - - - - 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 - - 該当なし -
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rねじ - Rcねじ Rc R(PT) Rc Rc R(PT) Rc
                            制御側 接続種類 Rc Rc Rc Rc タケノコ - Rcねじ Rc ホース接続 Rc Rc チューブ接続 Rc
                            操作方式 電動式 手動式 手動式 電動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式

                            電動式ボールバルブ MXB・MXGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました