(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性ゴムパッキン 209-1302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

導電性ゴムパッキン 209-1302 (カタログ)

通常単価(税別)
10,986円
税込単価
12,085円

導電性に優れているゴムパッキンです。【特長】・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • 導電シートの付いていない方を外側にしてください。
    取扱い上のご注意を必ずご確認ください。

型番

209-1302 解除

Loading...

外形図

導電性ゴムパッキン 209-1302 外形図

製品仕様

型番適応板厚RoHS
209-1302210

部材

No.材料
(1)スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
(2)軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)

使用例

取付例

導電性ゴムパッキン 209-1302 取付例
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質[エチレン・プロピレンゴム] 軟質エチレンプロピレンゴム幅(mm)11
高さ(mm)11.5環境標準 / 導電性
適応板厚(mm)2RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209-1302

10

1個

10,986( 12,085円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性に優れているゴムパッキンです。
【特長】
・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ、閉じ圧力は小さくなりました。
・板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。
・導電性ゴムパッキンは、キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。
・導電性ゴムパッキンは、ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。
・導電性ゴムパッキンの表面抵抗は8Ωです。
・色:ブラック。
【用途】
・密閉対策に最適。

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • 導電シートの付いていない方を外側にしてください。
    取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ゴムパッキン 209-1302の型番209-1302のページです。
型番209-1302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性ゴムパッキン 209-1302

導電性ゴムパッキン 209-1302

    導電性ゴムパッキン 209-1301

    導電性ゴムパッキン 209-1301

      ゴムパッキン 209-0906

      ゴムパッキン 209-0906

        ゴムパッキン 209-0704

        ゴムパッキン 209-0704

          スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

          スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

            エッジ用ゴムパッキン 209-0803

            エッジ用ゴムパッキン 209-0803

              エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

              エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

                4-リップシールゴムパッキン 209-01型

                4-リップシールゴムパッキン 209-01型

                  パッキン FC-781

                  パッキン FC-781

                    パッキン FC-780

                    パッキン FC-780

                      パッキン FC-784

                      パッキン FC-784

                        シーリングパッキン C-300-EG

                        シーリングパッキン C-300-EG

                          シーリングパッキン C-300-EF

                          シーリングパッキン C-300-EF

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 10,986円 10,748円 1,097円 756円 1,299円 8,409円 776円 710円 2,000円 750円 3,217円 84円 93円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 軟質エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム 塩化ビニル樹脂(PVC) 塩化ビニル樹脂(PVC) エチレンプロピレンゴム 塩化ビニル ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル EPDMの発泡体 EPDMとブチルゴムの混合発泡体
                            幅(mm) 11 11 8.5 10 - 10 - 10.7 30 60 48 - -
                            高さ(mm) 11.5 21.5 13 17 - 14.5 - - 35 21.5 - - -
                            環境 標準 / 導電性 標準 / 導電性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性 標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性
                            適応板厚(mm) 2 1~3 - - - 1~4 - - - - - - -

                            導電性ゴムパッキン 209-1302のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト