(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

五股アルミベース HS-550型

五股アルミベース HS-550型

通常価格(税別)
14,696円
税込価格
16,166円

医療用スタンドのベースに最適。【特長】・表面がフラットで汚れが付きにくく、掃除...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    アルミ
  • 仕上:
    塗装
  • 材料:
    アルミニウム合金
  • 色:
    ホワイト
  • 仕様:
    適合パイプ径:φ38.1

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

五股アルミベース HS-550型の仕様

五股アルミベース HS-550型の外観 塗装/ホワイト仕上

五股アルミベース HS-550型の外観
塗装/ホワイト仕上

五股アルミベース HS-550型の外観 鏡面研磨仕上

五股アルミベース HS-550型の外観
鏡面研磨仕上

五股アルミベース HS-550型の外形図

五股アルミベース HS-550型の外形図

使用例

使用例

錘の取付方法

錘の取付方法

  • ※ 取付ねじは付属しておりません。別途ご用意ください。

推奨ねじ:六角穴付ボルト 5×15

品番材料仕上/色d
HS-550M10Wアルミニウム合金(ADC)塗装/ホワイトM10
HS-550M12WM12
HS-550M10M鏡面研磨M10
HS-550M12MM12
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法 d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

14,696( 16,166円 )

4日目

12

1個

14,696( 16,166円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

医療用スタンドのベースに最適。
【特長】
・表面がフラットで汚れが付きにくく、掃除のしやすい形状。
・仕上はホワイトと鏡面研磨の2種類。
・HS-550M10型はFA55N型キャスターねじ込みタイプのM10タイプとの併用を推奨。
・HS-550M12型は表示器付EX-100N型キャスターとの併用を推奨。
・φ38.1(直径38.1mm)の支柱に対応。
・転倒防止に、別売の錘HSW-2を使用。5ヶまで取り付け可能。
【用途】
・医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

五股アルミベース HS-550型

五股アルミベース HS-550型

    五股樹脂ベース BJ610

    五股樹脂ベース BJ610

      棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

      棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

        ストレッチコード GB

        ストレッチコード GB

          ポイントフィックス専用工具 Z058

          ポイントフィックス専用工具 Z058

            ショルダースクリュー

            ショルダースクリュー

              スパイダーロッド7491VA

              スパイダーロッド7491VA

                メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 和気産業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                通常価格 14,696円 7,150円 8,010円 332円 4,397円 12,421円 45,090円
                通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                種類 関連部品 関連部品 棚受 - 関連部品 締結部品 ガラス・パネル固定部品
                材質 アルミ 樹脂 樹脂 - - スチール ステンレス
                仕上 塗装 - - - - 有色クロメート処理 梨地仕上
                材料 アルミニウム合金 ガラス繊維入り強化ポリアミド ポリアミド(PA) - - - ステンレス鋼(SUS316)
                ホワイト ダークグレー - - - - -

                五股アルミベース HS-550型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト