(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付

通常単価(税別)
2,138円
税込単価
2,352円

ワンタッチ取付可能なデュアルジョイント金具。【特長】・スナップイン仕様のため、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    締結部品
  • 材質:
    亜鉛
  • 材料:
    亜鉛合金
  • 色:
    ブラック
  • 仕様:
    適応板厚0.7~1.2
  • 適応板厚(mm):
    0.7~1.2

外形図

スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)フック部焼結鋼-
スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付 仕様01

取付加工図

規格表

型 番適応板厚質量g
294-9107.33-100100.7~1.252

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

294-9107.33-10010

10

1個

2,138( 2,352円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取付可能なデュアルジョイント金具。
【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要。
・溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れる。
・隣接する2枚のパネルを結合できる。
【用途】
・パネルの結合に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付の型番294-9107.33-10010のページです。
型番294-9107.33-10010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付

スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付

    ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付

    ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付

      LAMP ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ

      LAMP ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ

        ケーブルガイド 214-0110-51

        ケーブルガイド 214-0110-51

          フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

          フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

            ステンレスコーナーバンパー FC-1793

            ステンレスコーナーバンパー FC-1793

              綱ガラス入り窓枠(C-1163・ステンレス製)

              綱ガラス入り窓枠(C-1163・ステンレス製)

                フットスイッチ HS-FS-2

                フットスイッチ HS-FS-2

                  メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                  通常価格 2,138円 1,448円 738円 848円 1,283円 1,011円 4,891円 73,034円
                  通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                  種類 締結部品 締結部品 - - ガラス・パネル固定部品 - - -
                  材質 亜鉛 亜鉛 - - 亜鉛 - - -
                  材料 亜鉛合金 亜鉛合金 - - 亜鉛合金 - - -
                  ブラック ブラック - - - - - -
                  仕様 適応板厚0.7~1.2 適応板厚3.7~4.2 - - スナップイン仕様 - - -

                  スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました