(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

電磁弁方式小流量タイプ。【特長】・半導体圧力センサと電子制御回路によるフィード...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ 外形図

※P.A.Rポートが両側2系統あります。使用されないポートは添付の封止プラグで塞いでください。Rポートは必ず大気に開放してください。

製品仕様

項目EV0100EV0500
使用流体清浄圧縮空気(デジタルカタログ753ページ推奨エア回路による)
最高使用圧力200kPa0.7MPa
最低使用圧力制御圧力+最高制御圧力×0.1
保証耐圧力(供給側)300kPa1.05MPa
(出力側)150kPa0.75MPa
圧力制御範囲0~98kPa0~0.49MPa
電源電圧DC24V±10%(リップル率1%以下の安定化電源)
消費電流0.1A以下(電源ON時の突入電流0.6A)
入力信号
(入力インピーダンス)
0-10V DC(20kΩ)
0-5V DC(10kΩ)
4-20mA DCまたは1-5V DC(250Ω)注1
10kΩ可変抵抗または0-10V DC(20kΩ)
モニタ出力1-5V DC(ただし10kΩ可変抵抗入力の場合はなし)
ヒステリシス1%F.S.以下 注2
リニアリティ±0.5%F.S.以下 注2
分解能0.5%F.S.以下 注2
繰返し性0.5%F.S.以下 注2
温度特性ゼロ点変動0.15%F.S./℃以下
スパン変動0.07%F.S./℃以下
最大流量(ANR)2L/min6L/min
ステップ応答(無負荷)0.2s以下
注3(15cm3負荷)0.5s以下
耐振動性98m/s2以下(JIS C60068-2-6)
周囲温度5~50℃
保護構造IP64相当(本体)、IP67(ケーブルコネクタ) 注4
接続口径M5
質量(本体)180g

注1:信号電圧1-5V DCで使用する場合、信号源からEV内部に4-20mAの電流が流れ込みます。使用する信号源の仕様をよくお確かめの上ご使用いただくようお願いします。
注2:上記特性は、電源電圧24V DC、使用圧力範囲:EV0100/110~200kPa EV0500/0.54~0.7MPa時で制御圧力10~100%での特性です。
      また、2次側が閉回路の場合に限られ、ブローの様な使用方法においては、圧力の変動が発生します。
注3:使用圧力:最高使用圧力、ステップ量:50%F.S.→ 100%F.S. / 50%F.S.→ 60%F.S. / 50%F.S.→ 40%F.S.
注4:本体保護構造IP64は、ケーブルコネクタを上にした縦取り付けの場合に限られます。

性質性能情報・試験情報

流量特性

パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ 流量特性図

型番リスト

型番
圧力計
使用環境
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
入力信号
最高使用圧力(MPa)
圧力制御範囲(MPa)
ケーブルオプション
入力信号詳細
ケーブルオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[なし] なし
標準
その他
5
その他
5
DC0-10V
0.7
5:0~0.49
3m添付
-
-

1個

44,394( 48,833円 )

17日目

-
標準
-
5
-
-
DC0-10V
0.7
5:0~0.49
-
-
C13:3m添付

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電磁弁方式小流量タイプ。
【特長】
・半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御を採用し、電気信号により、空気圧力を連続的かつ、高精度にコントロールできる空気圧力比例パイロット弁
・小型・軽量
・ノンブリード
・高精度・高速応答
・豊富な入力信号
・ワンタッチ配線
・圧力モニタが可能
・保護構造IP64相当
・配管ポート2系列
・集中排気

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

    デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

    デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

      リリーフ弁 B6061 シリーズ

      リリーフ弁 B6061 シリーズ

        クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

        クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

          小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

          小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

            精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

            精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

              デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

              デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

                レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

                レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

                  パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

                  パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

                    電空レギュレータ EVRシリーズ

                    電空レギュレータ EVRシリーズ

                      ステンレスレギュレータ RSシリーズ

                      ステンレスレギュレータ RSシリーズ

                        小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

                        小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

                          GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                          GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                            メーカー CKD CKD CKD コガネイ コガネイ CKD CKD CKD コガネイ CKD コガネイ CKD AirTAC(エアタック)
                            通常価格 - 48,256円 4,103円 4,502円 6,597円 10,091円 53,403円 - 1,772円 - 24,511円 - 1,379円
                            通常出荷日 6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) -
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ リリーフ弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 窒素 空気 空気
                            レギュレータ種類 電空 電空 標準 標準 精密制御 精密制御 電空 標準 標準 電空 標準 標準 -
                            形状 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 標準 標準

                            パレクト電空レギュレータEV0000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました