[1-100/1]
可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・外周側スリッ...
R | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H+5 | 214 | 264 | 314 | 364 | 464 | 564 | 664 |
D | 208 | 233 | 258 | 283 | 333 | 383 | 433 |
K | 370 | 450 | 530 | 610 | 765 | 920 | 1,080 |
必要な空間高さ:HF=H+40mm(収納重量2.5kg/mでの目安)
仕切付 | 型番 (外周側スリット入りクロスバー) | Bi [mm] | Ba [mm] | R 曲げ半径 [mm] | 重量 [kg/m] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1室型 | E300.075.R.0 | 75 | 95 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ~1.60 |
2室型 | E300.2/45.R.0 | 48/48 | 120 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ~1.78 |
3室型 | E300.3/45.R.0 | 47/46/47 | 170 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ~1.92 |
E300/Z300型-チェーン、内・外径側から収納
X軸:フリースパン長さ(m) FLB/FLG
Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)
下部目盛り:ストロークS(m)
FLB=ベント走行(たわみが許容範囲内)
FLG=水平走行(推奨取付け方法)
型番 |
内のり幅(mm) |
キャリア内部分割数 |
曲げ半径 R(mm) |
最大ケーブル外径 Dp(φ) |
開閉タイプ |
リンク数 |
構成 |
取付ブラケット |
色 |
水平使用時の適正リンク数(個以下) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
75
|
なし
|
75
|
35
|
外周側
|
1
|
くし歯型ケーブルクランプ付・一式
|
-
|
-
|
31
| 10 | 1個 | 600円(
660円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
75
|
なし
|
75
|
35
|
外周側
|
1
|
くし歯型ケーブルクランプ付・一式
|
なし
|
黒
|
31
| 10 | 1個 | -( -
) | - |
Loading...
可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・外周側スリット(切れ目)タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能。
・一体型設計で作業時間が短縮でき、リーズナブルな価格設定だが、高荷重の用途には不適。
・押し込み式ケーブル充填。
・くし歯型ケーブルクランプはスナップ式取付。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・太いピボット径が耐久性を生み長寿命を実現。
・汚れを寄せ付けにくい外面形状。
・1室型、2室型、3室型の3タイプ対応可能。
【用途】
・充填が極めて簡単で、コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適。