(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・各ユニットのモジュール化、豊富なユニットの組合せにより使用目的に合っ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

豊富なユニットをモジュール化

エジェクタユニット単体エジェクタ VSKシリーズ:関連画像

VSKシリーズの外観

  • 真空破壊弁は電磁弁式とエアタイマ式から選択でき、しかも切換弁が組み込まれているため、短時間の真空破壊エアブローと破壊エアの微調整を可能にした。
  • エアタイマ破壊 : 電気信号により真空を発生させた後、電気信号が切れると自動的に一定の時間だけ真空回路に圧縮空気が送り込まれる。この時間中にパッドをワークから後退させる。破壊動作が終了すると真空回路は閉の状態となる。
  • ノズル径は05(φ0.5(ノズル径0.5mm))、07(φ0.7(ノズル径0.7mm))、10(φ1.0(ノズル径1.0mm))、12(φ1.2(ノズル径1.2mm))の4タイプを標準化した。
項目 VSK
使用流体 空気
使用圧力 Mpa 0.25~0.7
周囲温度・流体温度 ℃ 5~50
給油 不要

仕様

形番 ノズル径
(mm)
定格供給圧力
(MPa)
到達真空圧力
(-kPa)
吸込流量
(l/min (ANR))
空気消費流量
(l/min(ANR))
VSK-□H05… 0.5 0.5 91 7 11.5
0.35 73 9
VSK-□L05… 0.5 67 11 11.5
VSK-□H07… 0.7 0.5 93 13 23
0.35 73 17
VSK-□L07… 0.5 67 26 23
VSK-□E07… 0.35 91 10.5 17
VSK-□H10… 1.0 0.5 93 27 46
0.35 73 34
VSK-□L10… 0.5 67 40 46
VSK-□E10… 0.35 91 21 34
VSK-□H12… 1.2 0.5 93 38 70
0.35 73 36 47
VSK-□L12… 0.5 67 50 70
VSK-□E12… 0.35 91 27 47

エジェクタ特性
注1 : 真空エジェクタ動作時には上記供給圧力を確保。
注2 : 表中の数値は代表値。吸込流量は真空配管条件(真空ポート径、配管長さ)により異なる。

項目 電磁弁(真空発生用、破壊用)
構成 真空発生用バルブ 真空破壊用バルブ
定格電圧 V DC24 AC100 DC24 AC100
電圧変動範囲 V DC21.6~26.4
(DC24±10%)
AC90~110
(AC100±10%)
DC21.6~26.4
(DC24±10%)
AC90~110
(AC100±10%)
サージキラー サージアブソーパ ブリッジダイオード サージアブソーバ ブリッジダイオード
消費電力 0.8W 1VA 0.8W 1VA
弁の種類と操作方式 パイロット式ポベット弁
耐給クラス B種相当
手動装置 ロックプッシュ式
動作表示 コイル励磁動作時赤色LED点灯
方式とリード線長さ コネクタ式:500mm
耐圧力 MPa 1.05
動作区分 N.C. N.O. N.C. N.O. N.C.
有効断面積mm2 3.5 3.5 3.5 3.5 0.6

バルブ(真空発生用、破壊用)仕様

真空発生用バルプのみの場合 真空発生用、発生用バルプ組合せの場合
DC24V AC100V DC24V AC100V
赤色(+)
黒色(-)
青色 黒色(-:供給用電磁弁) 白色(Common)
赤色(+:Common) 青色(供給用電磁弁)
白色(-:破壊用電磁弁) 黒色(破壊用電磁弁)

リード線の色

型番リスト

型番
付加機能
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
性能
吸込流量(l/min)
ノズル径
ポート位置
排気ポート
電磁弁電圧
バルブタイプ
真空用圧力スイッチ仕様
バルブタイプ
ユニット組合せ記号
排気ポート
真空用圧力スイッチ仕様
電磁弁電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / エアタイマ式真空破壊用バルブ
-93
70
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
高真空タイプ / 中流量タイプ
38
φ1.2
単体タイプ接続ポート1面
サイレンサ付大気開放
DC24V
ノーマルオープンタイプ
デジタル表示付NPN出力2点
-
-
-
-
-

1個

32,378( 35,616円 )

26日目

フィルタ
-93
70
R1/8
φ6
R1/8
φ6
高真空タイプ / 中流量タイプ
38
φ1.2
-
-
-
-
-
ノーマルオープン
-
サイレンサ付大気開放
NPN出力2点
DC24V

1個

-( - )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各ユニットのモジュール化、豊富なユニットの組合せにより使用目的に合った最適なユニットの選定が可能です
・真空破壊弁は電磁弁式とエアタイマ式から選択でき、しかも切換弁が組み込まれている為、短時間の真空破壊エアブローと破壊エアの微調整を可能にしました
・真空用圧力スイッチは、デジタル表示付真空用圧力スイッチと低コストで使い易い機械式の2種類を用意しております
・デジタル表示付真空用圧力スイッチは、2点スイッチ出力、1点スイッチ出力+アナログ出力の2タイプを用意しましたので、用途に合わせた選択が可能です
【用途】
・様々な製品・部品の搬送、移送、移動、挿入、位置決め、箱詰め等に

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

    エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSKシリーズ

    エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSKシリーズ

      エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

      エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

        真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

        真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

          エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSJシリーズ

          エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSJシリーズ

            真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

            真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

              真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

              真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                  真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

                  真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

                    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                      真空発生器 VQシリーズ 圧力センサ付

                      真空発生器 VQシリーズ 圧力センサ付

                        真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                        真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                          真空破壊バルブ DS-01AN/CVA-DN

                          真空破壊バルブ DS-01AN/CVA-DN

                            メーカー CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 - - - 20,789円 - 9,448円 256円 15,768円 15,768円 20,789円 28,933円 368円 8,769円
                            通常出荷日 9日目~   8日目~   9日目~   8日目~   13日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - -
                            種類 ユニット ユニット ユニット 総合タイプ ユニット 総合タイプ - 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 角形 関連部品 関連部品
                            用途 単体 単体 単体 単体 単体 単体 - 単体 単体 単体 単体 - -
                            使用圧力範囲(MPa) 0.25~0.7 0.25~0.7 0.3~0.7 - 0.3~0.7 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 5~50 5~50 5~50 - 5~50 - - - - - - - -

                            エジェクタユニット単体 VSKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1台のエジェクタに2個以上のパッドはつけられますか。
                            A
                            つけられますが、1個のパッドが吸着不良(漏れ)を起こすと他のパッドは真空圧力の低下により離脱する危険性があるので、ご注意ください。

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました