【特長】・2次側圧力を調整するアジャスティングスクリュウは、時計方向にまわすと...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
項目 | 2215-6C・8C・10C |
---|---|
使用流体 | 圧縮空気 |
最高使用圧力 MPa | 2.06 |
耐圧力 MPa | 3.09 |
周囲温度・流体温度 ℃ | 5~65 |
設定圧力 MPa | 0.07~0.83 |
リリーフ | リリーフ機構付 |
接続口径 Rc | 3/4・1・1 1/4 |
質量 kg | 2.5 |
注1:"HG"の圧力計はそれぞれ0~0.4MPa、0~2.0MPaとなります。
注2:高圧タイプ(H)のリリーフ圧力は、設定圧プラス0.13MPaとなります。
No. | 部品名 | 材質 | |
---|---|---|---|
2215 | 2216 | ||
1 | ボディ | 亜鉛合金ダイカスト | |
2 | カバー | 亜鉛合金ダイカスト | |
3 | ピストン組立 | 亜鉛合金ダイカスト・ニトリルゴム | |
4 | バルブ組付 | 黄銅・水素化ニトリルゴム | |
5 | Oリング | フッ素ゴム | |
6 | ボトムスプリング | ステンレス鋼 | |
7 | Oリング | ニトリルゴム | |
8 | ボトムプラグ | 亜鉛合金ダイカスト |
型番 |
圧力計 |
供給側 接続種類 |
供給側 呼びサイズ |
制御側 接続種類 |
制御側 呼びサイズ |
リリーフ機構 |
ブリード機構 |
設定圧力範囲(MPa) |
ブラケット |
設定範囲 |
パネルマウント |
ノブ |
圧力計 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[なし] なし
|
Rc
|
3/4
|
Rc
|
3/4
|
なし
|
なし
|
-
|
-
|
H:高圧
|
-
|
標準
|
-
| 1個 | 10,587円(
11,646円
) | 3日目 | |
-
|
Rc
|
-
|
-
|
-
|
-
|
なし
|
0.07~0.83
|
-
|
H:高圧
|
-
|
標準
|
添付なし
| 1個 | -( -
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
・2次側圧力を調整するアジャスティングスクリュウは、時計方向にまわすと圧力が高くなります
・2次側圧力が設定圧力より高くなったとき、バルブステムとダイヤフラム部が離れ、リリーフ弁より圧縮空気を大気へ逃がし、2次側設定圧力が異常に高くなるのを防止します