(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Φ16~50(シリンダ径16~50mm)のロッドレスシリンダ。【特長】・ガイド...
1.ガイド不要・スムーズ作動
スライダとシリンダチューブがガイドの役目を果たしているため、スライダの振れ角度(最大横曲げモーメントをかけた場合のスライダの振れ角度)はORGAシリーズと比べて1 / 2となり、しかもカムフォロアガイドのころがり軸受がスムーズな作動を実現。
2.ロングストローク、コンパクト配管
最大ストロークはφ16(直径16mm)が3,000mm、φ20〜50(直径20〜50mm)は5,000mmまで製作可能。また、設置場所に応じて、一方向配管、両側配管が選択でき、コンパクトな装置、機械設計が可能。
3.ストローク調節、高速作動に対応
ストローク調節ボルトまたはショックアブソーバを装置することによりストロークの微調整ができ、高速作動にも対応。また、ピストン部にマグネットが標準装備されているので、センサスイッチを取り付けるだけでセンサ付ロッドレスシリンダとなる。
4.調整が簡単、ガタが発生しにくい機構
カムフォロアの軸がブロックに直付けされており調整が簡単。レール巾も広く長期間高精度を維持。
ORKシリーズの外観
項目 | シリンダ径 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
作動形式 | 複動形 | ||||||
使用流体 | 空気 | ||||||
使用圧力範囲 MPa | 0.15~0.8 | 0.1~0.8 | |||||
保証耐圧力 MPa | 1.2 | ||||||
使用温度範囲 ℃ | 0~60 | ||||||
使用速度範囲 mm/s | 100~2000 | ||||||
クッション | 両側・可変クッション | ||||||
クッションストローク(片側) mm | 15 | 18 | 21 | 26 | 40 | ||
給油 | 不要 | ||||||
ストローク 調節範囲 mm (仕様ストロークに 対して片側) | ショックアブソーバ付 (オプション) | 全ストローク任意 および微調整0~-15 | 全ストローク任意 および微調整0~-20 | 全ストローク任意 および微調整0~-30 | |||
ストローク調節ボルト付 (オプション) | 0~-4 | 0~-5 | 0~-6 | 0~-8 | 0~-10 | ||
(ストロークエンド微調整のみ) | |||||||
ストローク公差 | 1000以下 | +1.5 0 | +1.5 0 | ||||
1001~3000 | +2.0 0 | +2.0 0 | |||||
3001~5000 | − | +2.5 0 | |||||
配管接続口径 | M5×0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 |
ORK16、20の内部構造
ORK16、20の内部構造
ORK16、20の内部構造
ORK16、20の内部構造
ORK25の内部構造
ORK25の内部構造
ORK25の内部構造
ORK25の内部構造
No. | 名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1) | エンドキャップR | アルミ合金 | 1 | アルマイト処理 |
(2) | エンドキャップL | アルミ合金 | 1 | アルマイト処理 |
(3) | インナシールバンド止めねじ | 合金鋼 | 4 | 六角穴付止めねじ |
(4) | インナシールバンドロック | 鋼 | 2 | 亜鉛クロメート |
(5) | アウタシールバンドロック | 鋼 | 2 | 亜鉛クロメート |
(6) | アウタシールバンド止めねじ | 鋼 | 4 | 十字穴付皿小ねじ |
(7) | リベット | ポリアセタール | 2 | φ16,φ20のみ |
(8) | クッションパイプ | ポリアセタール | 2 | - |
(9) | アウタシールバンド | ステンレスクロム鋼 | 1 | - |
(10) | インナシールバンド | ステンレスクロム鋼 | 1 | - |
(11) | エンドプレート | 合金鋼 | 2 | 黒色亜鉛クロメート |
(12) | スクレーパ | 合成ゴム(NBR) | 2 | - |
(13) | スクレーパ押え | 特殊樹脂 | 2 | - |
(14) | スプリングピン | 合金鋼 | 2 | φ16,φ20のみ |
(15) | サイドスライダ緩み止めねじ | 合金鋼 | 2 | 六角穴付止めねじ |
(16) | サイドスライダ調整ボルト | 合金鋼 | 2 | 六角穴付止めねじ |
(17) | エンドプレート固定ボルト | 合金鋼 | 8 | φ16六角穴付ボルト |
(18) | 六角穴付プラグ | 合金鋼 | 2 | φ20~φ50六角穴付ボタンボルト |
φ32,φ40,φ50の数量は4 | ||||
(19) | チューブガスケット | アルミ合金板 | 2 | 合成ゴム(NBR)焼付け |
(20) | キャップガスケット | 合成ゴム(NBR) | 2 | - |
(21) | クッションパッキン | 合成ゴム(NBR) | 2 | - |
(22) | ピストンパッキン | 合成ゴム(NBR) | 2 | - |
(23) | ピストン | ポリアセタール | 2 | - |
(24) | ピストンヨーク | アルミ合金 | 1 | - |
(25) | マグネット | アルニコマグネット | 2 | - |
(26) | ベアリングストリップ | ポリエチレン | 2 | φ32、φ40、φ50の数量は4 |
(27) | キャリアピン | 合金鋼 | 1 | アルカリ着色 |
(28) | ヨークマウント | 鋼 | 1 | 軟窒化φ16,φ20のみ |
(29) | ブッシュ | 鋼 | 1 | 軟窒化 |
(30) | キャリアピン止めねじ | 合金鋼 | 1 | 六角穴付止めねじ |
(31) | サイドスライダ | アルミ合金 | 1 | アルマイト処理 |
(32) | サイドスライダ固定ボルト | 合金鋼 | 4 | 六角穴付止めねじ |
(33) | スライダ | アルミ合金 | 1 | アルマイト処理 |
(34) | シリンダチューブ | アルミ合金 | 1 | アルマイト処理 |
(35) | マグネットストリップ | ゴムマグネット | 2 | - |
(36) | カムフォロア | − | 8 | - |
(37) | レール | 硬鋼・異形引板材 | 4 | - |
(38) | クッションガスケット | 合成ゴム(NBR) | 2 | - |
(39) | クッションニードル | 黄銅 | 2 | - |
(40) | プラグ | φ16黄銅,φ20合金銅 | 2 | φ16,φ20のみ |
(41) | エンドキャップスクリュ | 合金鋼 | 8 | 亜鉛メッキ |
型番 |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(範囲)(mm) |
最大積載質量(範囲)(kg) |
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm) |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) |
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) |
最大積載質量(kg) |
最低使用圧力(MPa) |
静的許容モーメント Mp(N・m) |
静的許容モーメント Mr(N・m) |
静的許容モーメント My(N・m) |
ストローク(mm) |
テーブルサイズ 長さ(mm) |
テーブルサイズ 幅(mm) |
テーブルサイズ 高さ |
ショックアブソーバ |
接続口径 |
取付金具 |
ショックアブソーバの数 |
サポート金具 |
サポート金具の数 |
ストローク調節ボルト |
ストローク調節ボルトの数 |
センサスイッチ |
リード線長さ(m) |
スイッチ数 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ORK20X300 |
20
|
251~500
|
10.1~20.0
|
50.1~100.0
|
50.1~75.0
|
50.1~75.0
|
14
|
0.15
|
8
|
3
|
3
|
300
|
88
|
56
|
52
|
なし
|
Rc1/8
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
|
センサスイッチなし
|
なし
|
なし
| 1個 | 61,483円(
67,631円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
Φ16~50(シリンダ径16~50mm)のロッドレスシリンダ。
【特長】
・ガイド不要・スムーズ作動
・ロングストローク、コンパクト配管
・ストローク調節、高速作動に対応
・調整が簡単、ガタが発生しにくい機構
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
ORK20X300で型番確定
ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズの型番ORK20X300のページです。
型番ORK20X300に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ORK |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シリンダ内径 (φ) | ストローク(範囲) (mm) | 最大積載質量(範囲) (kg) | テーブルサイズ長さ (範囲) (mm) | テーブルサイズ幅 (範囲) (mm) | テーブルサイズ高さ(範囲) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最低使用圧力 (MPa) | 静的許容モーメント Mp (N・m) | 静的許容モーメント Mr (N・m) | 静的許容モーメント My (N・m) | ストローク (mm) | テーブルサイズ 長さ (mm) | テーブルサイズ 幅 (mm) | テーブルサイズ 高さ | ショックアブソーバ | 接続口径 | 取付金具 | ショックアブソーバの数 | サポート金具 | サポート金具の数 | ストローク調節ボルト | ストローク調節ボルトの数 | センサスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針