(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・大流量の制御に最適な31.5mm幅の真空ユニット・真空エジェクタユニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 真空用圧力スイッチ(オプション記号 –SW)の仕様が変更となります。仕様変更詳細は 「VSQ VSQP真空ユニット用センサの変更」を参照ください。また、オプション記号が[ -R ]へ変更となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

バルブタイプのバリエーションが豊富

  • 基準真空圧力までの真空立ち上がりを大口径ノズルで、基準真空圧力以上は小口径ノズルが制御を行うため、消費流量を大幅に節約できる。(特許出願中)
  • シングルノズルタイプ : ノーマルオープン、ノーマルクローズ、自己保持タイプ
  • 2段ノズルタイプ : ノーマルオープン、ノーマルクローズタイプ
  • ツインノズルタイプ : ノーマルクローズタイプ
大型真空ユニットの外観

大型真空ユニットの外観
大小ノズル切換圧調整トリマ、大口径ノズル用パイロットバルブ、真空破壊用バルブ、小口径用ノズル用パイロットバルブ、破壊流量調整ニードル

大型真空ユニットの消費流量

大型真空ユニットの消費流量

項目VSQ
使用流体空気
使用圧力 Mpa0.3~0.7
周囲温度・流体温度 ℃5~50

仕様

ノズルタイプノズル径
(mm)
定格供給圧力
(MPa)
到達真空圧力
(-kPa)
吸込流量
(l/min(ANR))
空気消費流量
(l/min(ANR))
シングルノズルH151.5-0.59363100
L156695
E150.35924270
H202.0-0.593110200
L2066180
E200.359284150
ツインノズルT150.7
(小口径)
1.5
(大口径)
0.593(93)40(24)100(23)
T201.0
(小口径)
2.0
(大口径)
70(36)200(46)
2段ノズルD070.7-0.5935223
D101.0-7546
D121.2-8570

エジェクタ特性
注1 : ツインノズルタイプの()内数値は、小口径ノズルの数値となる。
注2 : 表中の数値は代表値。吸込流量は真空配管条件(真空ポート径、配管長さ)により異なる。

項目パイロットバルブ
弁の種類と操作方式直動式ポペット弁
定格電圧 VDC24AC100
電圧変動範囲 VDC24±10%AC100±10%
サージキラーサージアブソーバブリッジダイオード
消費電力0.55W1VA
手動装置ロックプッシュ式
動作表示コイル励磁作動時:赤色LED点灯

バルブ仕様(パイロットバルブ)

項目小口径用バルブ大口径用バルブ真空破壊用バルブ
弁の種類と操作方式パイロット式ポペット弁
バルブタイプノーマルクローズノーマルクローズノーマルクローズ
給油不要
有効断面積mm2 (Cv値)3.5(0.19)16.5(0.89)3.5(0.19)

バルブ仕様、切換バルブ(ツインノズルタイプ)

項目真空発生用バルブ真空破壊用バルブ
弁の種類と操作方式パイロット式ポペット弁
バルブタイプノーマルクローズ、ノーマルオープンノーマルクローズ
給油不要
有効断面積mm2 (Cv値)3.5(0.19)3.5(0.19)

バルブ仕様、切換バルブ(2段ノズルタイプ)

項目真空発生用バルブ真空破壊用バルブ
弁の種類と操作方式パイロット式ポペット弁
バルブタイプノーマルクローズ、ノーマルオープン、自己保持ノーマルクローズ
給油不要
有効断面積mm2 (Cv値)16.5(0.89)3.5(0.19)
最小励磁時間 ms50以上

バルブ仕様、切換バルブ(シングルノズルタイプ)

項目真空用圧力スイッチ
使用圧力 kPa-100~100
耐圧力 kPa200
保存温度 ℃-20~70
動作温度 ℃-10~50
動作湿度35~85%RH
電源電圧 VDC12~24 ±10% リップルP-P 10%以下
保護構造IEC規格 IP40相当
圧力設定点数2
スイッチ出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ DC30V 100mA以下 残留電圧:1.2V以下(負荷電流100mA時)
応差0~30digit(可変)
繰り返し精度±0.3%F.S.以内
応答性 ms5max.
表示2 1/2桁 7セグメント LED表示
表示回数4回/秒
表示精度±1%F.S.
温度特性±0.3%F.S.(0~50℃、25℃基準)

真空用圧力スイッチ仕様

型番リスト

型番
付加機能
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
性能
吸込流量(l/min)
ノズル径
ノズルタイプ
排気ポート
電磁弁電圧
バルブタイプ
真空用圧力スイッチ仕様
バルブタイプ
排気ポート(EX)
真空用圧力スイッチ仕様
電磁弁電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-93
46
R1/8
φ8
R1/8
φ8
高真空タイプ / 中流量タイプ
75
φ1.0
2段ノズル
-
-
-
-
ノーマルクローズ
サイレンサ付大気開放
デジタル表示付NPN出力2点
DC24V

1個

-( - )

9日目

サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-93
46
ワンタッチ継手
φ8
ワンタッチ継手
φ8
高真空タイプ / 中流量タイプ
75
φ1.0
2段ノズル
サイレンサ付大気開放
DC24V
ノーマルクローズタイプ
デジタル表示付NPN出力2点
-
-
-
-

1個

28,953( 31,848円 )

25日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大流量の制御に最適な31.5mm幅の真空ユニット
・真空エジェクタユニットは、シングルノズル、2段ノズル、ツインノズルタイプの3種類を標準化した
・ツインノズルタイプは、吸着時間、搬送時間の長い使い勝手に最適
・真空発生用の信号は1信号で制御できる
・シングルノズルタイプは、オーソドックスな総合タイプ大流量真空エジェクタ
・真空発生用バルブタイプのバリエーションが豊富
【用途】
・様々な製品・部品の搬送、移送、移動、挿入、位置決め、箱詰め等に

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 真空用圧力スイッチ(オプション記号 –SW)の仕様が変更となります。仕様変更詳細は 「VSQ VSQP真空ユニット用センサの変更」を参照ください。また、オプション記号が[ -R ]へ変更となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

あと12項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

    エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

    エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

      エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSKシリーズ

      エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSKシリーズ

        エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSJシリーズ

        エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSJシリーズ

          真空発生器 VQシリーズ 圧力センサ付

          真空発生器 VQシリーズ 圧力センサ付

            真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

            真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

              真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

              真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

                真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

                真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

                  真空破壊バルブ DS-01AN/CVA-DN

                  真空破壊バルブ DS-01AN/CVA-DN

                    真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                    真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                      真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                      真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                        真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                        真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                          真空破壊機能付真空発生器

                          真空破壊機能付真空発生器

                            メーカー CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ
                            通常価格 - - - - 28,933円 20,789円 15,768円 9,448円 8,769円 15,768円 20,789円 256円 4,100円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   8日目~   13日目~   8日目~   8日目~   6日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - - - RoHS対応(10物質) RoHS非対応
                            種類 ユニット ユニット ユニット ユニット 角形 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 関連部品 総合タイプ 総合タイプ - 電磁弁直付管形
                            用途 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 - 単体 単体 - 単体
                            使用圧力範囲(MPa) 0.3~0.7 0.25~0.7 0.25~0.7 0.3~0.7 - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 5~50 5~50 5~50 5~50 - - - - - - - - -

                            エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1台のエジェクタに2個以上のパッドはつけられますか。
                            A
                            つけられますが、1個のパッドが吸着不良(漏れ)を起こすと他のパッドは真空圧力の低下により離脱する危険性があるので、ご注意ください。
                            Q オプションに真空特性とありますが、特性値を教えてもらえますか。
                            A
                            詳細はカタログをご覧ください。 概要ですが、下記表ご参照ください。

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト