(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ・オイルミストフィルタ。【特長】・エレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

WMコンビネーション 標準白色シリーズ

モジュラータイプWMコンビネーション 標準白色シリーズ:関連画像

C1040

モジュラータイプWMコンビネーション 標準白色シリーズ:関連画像

C1040

モジュラータイプWMコンビネーション 標準白色シリーズ:関連画像

ブラケット部の拡大図

モジュラータイプWMコンビネーション 標準白色シリーズ:関連画像

オプション外形図
オートドレン付

圧力計添付オプション寸法表

添付圧力計PQ
G49P(73.5)φ43.5
G59P(76)φ52
G40P(75.5)φ42.5
G50P(75.5)φ52.5
G41P(74)φ42
G52P(86)φ52.5
モジュラータイプWMコンビネーション 標準白色シリーズ:関連画像

C3040

モジュラータイプWMコンビネーション 標準白色シリーズ:関連画像

C3040

モジュラータイプWMコンビネーション 標準白色シリーズ:関連画像

ブラケット部の寸法図

圧力計添付オプション寸法表

添付圧力計PQ
G49P(69.5)φ43.5
G59P(72)φ52
G40P(71.5)φ42.5
G50P(71.5)φ52.5
G41P(70)φ42
G52P(82)φ52.5

コンパクト・モジュール化F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計。組付時の寸法が、単純計算で正確に求められる。
高寿命エレメントエレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高めた。サビの心配がない。
省スペースを図る埋め込み形圧力計従来の出張り形の圧力計では、前面にムダなスペースができ又、作業者に当るなど危険な為、ボディに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保。
軽量化(従来比1 / 2)マテリアル・ハイブリッド化(ボディ : アルミダイキャスト、カバー : 樹脂)により強度を兼ね備え、従来に比べウエイト50%(C4000比較)ダウンを実現。

型番リスト

型番
接続口径
フィルタ ろ過度
圧力計
リリーフ
ドレン排出
流れ方向
ボウル材質
ドレン貯容量(cm3)
ボウル材質詳細
差圧検出ポート
表示単位
配管アダプタセット
圧力レンジ
アタッチメント(組付)
最大流量(㎥/min)
アダプタねじ種類
圧力計詳細
ドレン排出詳細
圧力計オプション(添付)
機種型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc1/4
5μm
[標準圧力計付] 標準圧力計(G401-W)付
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
樹脂
12
ポリカーボネイト
なし(標準)
MPa表示、Rcねじ
なし
0.1~0.85MPa
なし
0.15
-
標準圧力計(G401-W)付
手動ドレンコック付
なし
C1040

1個

10,269( 11,296円 )

5日目

Rc1/4
5μm
[標準圧力計付] 標準圧力計(G401-W)付
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
樹脂
12
ポリカーボネイト
なし(標準)
MPa表示、Rcねじ
なし
0.1~0.85MPa
なし
0.15
-
-
-
なし
C1040

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ・オイルミストフィルタ。
【特長】
・エレメントには、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
・目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

    【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ

    【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ

      FMRコンビネーション標準白色シリーズ

      FMRコンビネーション標準白色シリーズ

        F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

        F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

          大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

          大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

            R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ

            R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ

              F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

              F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

                F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

                F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

                  調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

                  調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

                    調質機器FRZシリーズ 圧力計

                    調質機器FRZシリーズ 圧力計

                      F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ

                      F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ

                        【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

                        【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

                          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

                          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD コガネイ コガネイ CKD CKD CKD コガネイ コガネイ CKD CKD CKD
                            通常価格 - 5,937円 40,408円 9,725円 12,200円 - - - 4,599円 1,068円 - 4,474円 -
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            レギュレータユニット組合せ フィルタレギュレータ+ミストフィルタ フィルタレギュレータ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ - レギュレータ+ミストフィルタ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ その他関連部品 その他関連部品 フィルタ+ミストフィルタ+マイクロミストフィルタ フィルタレギュレータ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア - - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 - 0.93 0.97 1 1 1 1 - 1 1 1
                            ボウルガード あり あり あり - - あり あり あり - - あり なし あり

                            W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レギュレータについて、パネルマウントをする際等にノブを取り外すには、どのようにすればよいですか。
                            A
                            パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽
                            に取り外しできます。パネルに取付ける時は、ナットで固定できます。L形ブラケットを
                            取付ける時も同様にナットで固定できます。
                            Q オートドレンのNOタイプとNCタイプの違いはなんですか。
                            A
                            NOタイプの特徴は、無加圧時(夜間など)ではドレンは自然排出しますので、人為的な排出作業は不要です。加圧時では圧力充填後、ドレンが一定レベル溜まると自動的に排出します。
                            注意点としては、長にもあるように最低作動圧以上の圧力が充填されるまでは一時的なエアとドレンの排出があるため、吐出流量の小さいコンプレッサ(0.75kw以下)では圧力の充填が成されない可能性があります。このような場合はNCタイプをご使用ください。
                            NCタイプは、吐出流量の小さいコンプレッサ(0.75kw以下)に適しています。また、加圧時の一時的なエアパージはありません。圧力充填後、ドレンが一定レベル溜まると自動的に排出します。
                            ただし、無加圧時(夜間など)ではドレンは排出しませんので、無加圧時(夜間など)でもドレンが多く出てくるところでは、人為的な排出作業が必要となります。

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました