(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ。【特長】・エレメントには、表面が粗く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

F.Rコンビネーション 標準白色シリーズの仕様

C1020-W

C1020-W

C2020-W

C2020-W

C2520-W

C2520-W

C3020-W

C3020-W

C4020-W

C4020-W

C6020-W

C6020-W

C8020-W

C8020-W

項目C1020-WC2020-WC2520-WC3020-WC4020-WC6020-WC8020-W
構成機器フィルタF1000-WF2000-WF3000-WF3000-WF4000-WF6000-WF8000-W
レギュレータR1000-WR2000-WR2000-WR3000-WR4000-WR6000-WR8000-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0 注2
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~60 注1
ろ過度 μm5
設定圧力 MPa0.05~0.85 注20.05~0.85
リリーフリリーフ機構付
ドレン貯容量 cm312254545808080(注3)
接続口径 Rc、NPT、G1/8、1/4
(3/8はアダプタ使用)
1/4、3/8
(1/2はアダプタ使用)
1/4、3/8
(1/2はアダプタ使用)
1/4、3/8
(1/2はアダプタ使用)
1/4、3/8、1/2
(3/4はアダプタ使用)
3/4、1
(1 1/4はアダプタ使用)
3/4、1
(1 1/4はアダプタ使用)
質量 kg0.280.640.650.791.252.072.93
標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード

注1:表示付圧力スイッチPPD組付“R1”及びデジタル圧力センサPPX添付時“R2”の周囲温度・流体温度は、5~50℃となります。
注2:C1020シリーズは、オートドレン付“F1”の場合、最低作動圧力0.2MPa、最大作動圧力0.7MPa、最大使用流量は、下記の「F1000-W-F1オートドレン付 最大使用流量」を参照ください。使用流量は、最大使用流量値以下としてください。
注3:手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能です。
注4:オートドレン付“F”“FF”の場合、オートドレンの最低作動圧力は0.1MPaです。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
注5:オートドレン付“F1”“FF1”の場合、オートドレンの最低動作圧力は0.15MPaです。
注6:C2020-Wシリーズは、オートドレン付“F1”の場合、最大流量以下で使用してください。最大流量は、下記の「F2000-W-F1オートドレン付 最大使用流量」を参照してください。

F1000-W-F1オートドレン付 最大使用流量(m3/min(ANR))

接続口径1次側圧力 MPa
0.20.30.40.50.60.7
60.1850.2500.3100.3750.4350.500
80.2250.3000.3750.4500.5250.600

F2000-W-F1オートドレン付 最大使用流量(m3/min(ANR))

1次側圧力 MPa0.150.20.30.40.50.60.70.80.91
流量0.500.600.801.001.201.401.651.852.052.25

F.Rコンビネーション 標準白色シリーズの特長

  • コンパクト・モジュール化:F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計。組付時の寸法が、単純計算で正確に求められる。
  • 高寿命エレメント:エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高めた。サビの心配がない。
  • 省スペースを図る埋め込み形圧力計:従来の出張り形の圧力計では、前面にムダなスペースができ又、作業者に当るなど危険な為、ボディに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保した。
  • 軽量化(従来比1/2):マテリアル・ハイブリッド化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、従来に比べウエイト50%ダウンを実現した。

型番リスト

型番
接続口径
フィルタ ろ過度
圧力計
リリーフ
ドレン排出
流れ方向
ボウル材質
ドレン貯容量(cm3)
ボウル材質詳細
差圧検出ポート
表示単位
配管アダプタセット
圧力レンジ
アタッチメント(組付)
構成レギュレータ品番
圧力計詳細
ドレン排出詳細
圧力計オプション(添付)
機種型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc1/8
5μm
[標準圧力計付] 標準圧力計(G401-W)付
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
樹脂
12
ポリカーボネイト
なし(標準)
MPa表示、Rcねじ
なし
0.05~0.85MPa
なし
R1000-W
標準圧力計(G401-W)付
手動ドレンコック付
なし
C1020

1個

7,899( 8,689円 )

8日目

  • 注文停止中
Rc1/8
5μm
[標準圧力計付] 標準圧力計(G401-W)付
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
樹脂
12
ポリカーボネイト
なし(標準)
MPa表示、Rcねじ
なし
0.05~0.85MPa
なし
R1000-W
-
-
なし
C1020

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ。
【特長】
・エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造を採用
・マテリアル・ハイブリッド化により強度を兼ね備えます
【用途】
・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
・配管の省スペース化に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

    F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

      【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ

      【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ

        W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

        W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

          エアコントロールユニット MFRL2シリーズ

          エアコントロールユニット MFRL2シリーズ

            ディストリビュータ D101・D401・D801シリーズ

            ディストリビュータ D101・D401・D801シリーズ

              フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

              フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

                エアコントロールユニット MKL2シリーズ

                エアコントロールユニット MKL2シリーズ

                  【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

                  【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

                    フィルタレギュレータ FRZシリーズ

                    フィルタレギュレータ FRZシリーズ

                      エアユニット用圧力計

                      エアユニット用圧力計

                        調質機器 FRZシリーズ 一体形圧力計

                        調質機器 FRZシリーズ 一体形圧力計

                          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

                          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD TAIYO(太陽鉄工) CKD CKD TAIYO(太陽鉄工) CKD コガネイ トラスコ中山 コガネイ CKD
                            通常価格 - - 5,937円 - 18,786円 1,314円 - 15,617円 8,793円 3,742円 1,495円 1,497円 -
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            レギュレータユニット組合せ フィルタ+レギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ+ミストフィルタ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ その他関連部品 フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ その他関連部品 その他関連部品 フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 清浄乾燥エア - 一般乾燥エア 清浄乾燥エア 一般乾燥エア 清浄乾燥エア / 無臭エア - - 一般乾燥エア
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 0.93 - 1 0.93 1 1 - - 1
                            ボウルガード あり あり あり あり - - あり - あり - - - あり

                            F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            エア配管
                            評価 3.0満足度:3.02021/01/05
                            割引クーポンを持っていたのでレギュレータを初めてミスミさんから購入しました。正直言うと、商社さんのほうが全然安価です。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エレメント交換はどのようにおこなえばよいですか?
                            A
                            エレメント交換は、バッフルを45°左へ回転させれば一体で、はずせます。(1000-Wシリーズのみ)
                            Q オートドレンのNOタイプとNCタイプの違いはなんですか?
                            A
                            NOタイプの特徴は、無加圧時(夜間など)ではドレンは自然排出しますので、人為的な排出作業は不要です。
                            加圧時では圧力充填後、ドレンが一定レベル溜まると自動的に排出します。
                            注意点としては、長にもあるように最低作動圧以上の圧力が充填されるまでは一時的なエアとドレンの排出があるため、吐出流量の小さいコンプレッサ(0.75kw以下)では圧力の充填が成されない可能性があります。このような場合はNCタイプをご使用ください。
                            NCタイプは、吐出流量の小さいコンプレッサ(0.75kw以下)に適しています。また、加圧時の一時的なエアパージはありません。圧力充填後、ドレンが一定レベル溜まると自動的に排出します。
                            ただし、無加圧時(夜間など)ではドレンは排出しませんので、無加圧時(夜間など)でもドレンが多く出てくるところでは、人為的な排出作業が必要となります。

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました