(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアフィルタ (セパレートタイプ)A1019シリーズ

エアフィルタ (セパレートタイプ)A1019シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・スタンダードタイプのエアフィルタです・セパレートタイプとなっておりま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

A1019-1C・2C

1138-6C・8C-E

エアフィルタ (セパレートタイプ) 1126・1138・A1019シリーズ A1019-1C・2C外形図
エアフィルタ (セパレートタイプ) 1126・1138・A1019シリーズ 1138-6C・8C-E外形図

1126-10C・12C・16C

エアフィルタ (セパレートタイプ) 1126・1138・A1019シリーズ 1126-10C・12C・16C外形図

製品仕様

A1019

項目A1019
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~65
ろ過度 μm5
接続口径 Rc1/8・1/4
質量 kg0.1

注1:ピストンドレン(D)使用の場合は、0.1MPa以上で使用してください。衝撃のある装置には、使用しないでください。

1138/1126

項目1138-6C・8C-E1126-10C・12C・16C-E手動コック付NOオートドレンエアフィルタ
1138-6C・8C-F1126-10C・12C・16C-F
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~65
ろ過度 μm5
接続口径 Rc3/4・11 1/4・1 1/2・23/4・11 1/4・1 1/2・2
質量 kg2.37.42.37.4
ボウルガード標準装備

注1:手動コック付N.O.オートドレン(オプションF)の最低作動圧力は0.1MPaです。

内部構造

A1019
1138/1126
エアフィルタ (セパレートタイプ) 1126・1138・A1019シリーズ A1019内部構造図
エアフィルタ (セパレートタイプ) 1126・1138・A1019シリーズ 1138/1126内部構造図

部品リスト

A1019
1138/1126
No.部品名材質
1カバー亜鉛合金ダイカスト
2Oリング特殊ニトリルゴム
3エレメントポリプロピレン
4ボウルポリカーボネート樹脂・黄銅
No.部品名材質
11381126
1カバー亜鉛合金ダイカストアルミ合金ダイカスト
2クランプリング亜鉛合金ダイカスト
3Oリング特殊ニトリルゴム
4エレメント5μmポリプロピレン繊維
3μmコットン
0.3μmコットン・ろ紙
5ボウルポリカーボネート樹脂
6ボウルガード

性質性能情報・試験情報

流量特性

A1019

エアフィルタ (セパレートタイプ) 1126・1138・A1019シリーズ A1019流量特性図

1138/1126

エアフィルタ (セパレートタイプ) 1126・1138・A1019シリーズ 1138/1126流量特性図

型番リスト

型番
特性
接続種類
配管ねじの呼び
ろ過度
ドレンコック
ボウル材質
ボウルガード
添付
サイズ
ブラケット
ボウル樹脂材質詳細
ドレン排出
接続口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
[Rc(R)] Rc
1/8
5μm
マニュアル
ポリカーボネート
なし
ブラケット
-
-
-
ピストンドレン
-

1個

2,653( 2,918円 )

11日目

-
-
-
5μm
マニュアル
樹脂
なし
-
-
B:ブラケット
ポリカーボネートボウル
D:ピストンドレン
1C:Rc1/8

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプのエアフィルタです
・セパレートタイプとなっております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアフィルタ (セパレートタイプ)A1019シリーズ

エアフィルタ (セパレートタイプ)A1019シリーズ

    AIRX 小型フィルターシリーズ (フロート式 ドレントラップ内蔵型)

    AIRX 小型フィルターシリーズ (フロート式 ドレントラップ内蔵型)

      エアフィルタ (マイクロエレッサ・マイクロノート形 セパレートタイプ) 1219・1238シリーズ

      エアフィルタ (マイクロエレッサ・マイクロノート形 セパレートタイプ) 1219・1238シリーズ

        エアフィルタ SAF2シリーズ

        エアフィルタ SAF2シリーズ

          マッフルクリーナ MFC2シリーズ

          マッフルクリーナ MFC2シリーズ

            大形F.R.L.シリーズ エアフィルタ FN

            大形F.R.L.シリーズ エアフィルタ FN

              マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ

              マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ

                エアフィルタ BN-2701A(大流量)

                エアフィルタ BN-2701A(大流量)

                  クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ストレート形 SFB100シリーズ

                  クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ストレート形 SFB100シリーズ

                    クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ ストレート形 SFB300シリーズ

                    クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ ストレート形 SFB300シリーズ

                      調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

                      調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

                        工業用フィルタ FGEシリーズ

                        工業用フィルタ FGEシリーズ

                          エアフィルタ (モジュラータイプ 中圧) FM※000シリーズ

                          エアフィルタ (モジュラータイプ 中圧) FM※000シリーズ

                            メーカー CKD フクハラ CKD TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) コガネイ コガネイ 日本精器 SMC SMC コガネイ SMC CKD
                            通常価格 - 10,524円 - 3,005円 13,795円 4,596円 5,285円 3,689円 19,899円 24,008円 2,597円 87円 -
                            通常出荷日 8日目~   3日目~   22日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - - RoHS対応(10物質)
                            種類 標準 - 標準 標準 エキゾーストフィルタ 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準
                            使用流体 圧縮空気 - 一般乾燥エア / 油分含有エア 一般乾燥エア 油分含有エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア - 圧縮空気
                            最高使用圧力(MPa) 1.0 - - - - - - - - - - - -

                            エアフィルタ (セパレートタイプ)A1019シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました