未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(範囲)(mm) |
最大積載質量(範囲)(kg) |
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm) |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) |
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) |
走行荷重許容値(垂直)(kg) |
最低使用圧力(MPa) |
静的許容モーメント MA(N・m) |
静的許容モーメント MB(N・m) |
静的許容モーメント MC(N・m) |
接続口径 |
ストローク(mm) |
テーブルサイズ 長さ(mm) |
テーブルサイズ 幅(mm) |
テーブルサイズ 高さ |
仕様 |
スイッチ |
オプション |
スイッチ用磁石 |
リード線長さ(m) |
スイッチ数 |
クッション |
ポート位置 |
クッション |
スイッチなしの場合は必ずC0またはC1を選択してください。 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
40
|
1001~2000
|
40.1~60.0
|
150.1~200.0
|
150.1~
|
50.1~75.0
|
40.8
|
0.15
|
50
|
60
|
50
|
Rc1/4
|
-
|
166
|
156
|
75mm
|
標準形
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
両側クッション付
|
C0:有接点スイッチ用磁石内蔵
| 1個 | -( -
) | 11日目 | |
40
|
1001~2000
|
40.1~60.0
|
150.1~200.0
|
150.1~
|
50.1~75.0
|
40.8
|
0.15
|
50
|
60
|
50
|
Rc1/4
|
1500
|
166
|
156
|
75mm
|
標準形
|
なし
|
なし
|
有接点スイッチ用磁石内蔵
|
なし
|
なし
|
両側クッション付
|
ポート:F位置(標準)、クッションニードル:F位置(標準)
|
-
|
-
| 1個 | 221,666円(
243,833円
) | 25日目 |
Loading...
スーパーロッドレスシリンダの内径サイズΦ25~63に二軸の高精度リニアガイドを一体的に取り付けた高精度ガイド付ロッドレスシリンダです。部品などの高精度搬送に最適です。
【特長】
・全ストローク調整ユニットを確実に固定:全ストローク調整ショックキラー付きユニットは専用板ナットで確実に固定されており、カバーとの間のスペーサが不要で、ストローク端での位置ずれを防止します