(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

信頼の高精度で精密作業に威力を発揮します。【特長】・センタリング精度±0.05...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センタリングハンドBHEシリーズ 外形図-1
センタリングハンドBHEシリーズ 外形図-2
センタリングハンドBHEシリーズ 外形図-3
センタリングハンドBHEシリーズ 外形図-4
センタリングハンドBHEシリーズ 外形図-5

製品仕様

項目BHE-01CSBHE-03CSBHE-04CSBHE-05CSBHE-06CS
チューブ内径 mmΦ12Φ16Φ20Φ25Φ32
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.2
周囲温度 ℃5~60
接続口径M3M5
動作ストローク mm710141622
ロッド径 mmΦ6Φ8Φ10Φ12Φ16
繰返し精度 mm±0.01
センタリング精度 mm±0.05
質量 kg0.1080.1540.2600.4381.040
給油不要(給油時タービン油1種ISO VG32を使用)

スイッチ仕様

項目無接点2線式無接点3線式
T2H/VT3H/V
用途プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力
電源電圧-DC10~28V
負荷電圧・電流DC10~30V、5~20mA(注1)DC30V以下、100mA以下
表示灯LED(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g

注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)

内部構造

センタリングハンドBHEシリーズ 内部構造図

分解不可

部品リスト

品番部品名称材質品番部品名称材質
1マスタージョウステンレス鋼10作動軸高炭素クロム軸受鋼
2クロスローラー高炭素クロム軸受鋼11アームステンレス鋼
3スプリングピンステンレス鋼12支点軸高炭素クロム軸受鋼
4プラグ黄銅13ピストンステンレス鋼
5ロッドパッキンニトリルゴム14クッションウレタンゴム
6ピストンパッキンニトリルゴム15シリンダアルミニウム合金
7磁石-16シリンダガスケットニトリルゴム
8シリンダカバー樹脂17ベアリングガイドステンレス鋼
9止め輪ステンレス鋼18ボディアルミニウム合金

オプション内部構造図

センタリングハンドBHEシリーズ オプション内部構造図

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
ストローク調節機構
大きさ
スイッチ
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
閉方向調節
03CS
なし
なし
なし

1個

-( - )

30日目

10
閉方向調節
03CS
なし
なし
なし

1個

32,357( 35,593円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

信頼の高精度で精密作業に威力を発揮します。
【特長】
・センタリング精度±0.05mmを実現
・高硬度ステンレスの採用により、高剛性・高耐久性を実現
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

    広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

    広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

      支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

      支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

        平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

        平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

          小型平行チャック

          小型平行チャック

            食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

            食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

              超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

              超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

                MEPAC エコタイプ X9608B

                MEPAC エコタイプ X9608B

                  超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

                  超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

                    食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                    食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                      平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                      平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                        一支点ハンド HBシリーズ

                        一支点ハンド HBシリーズ

                          MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ

                          MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ

                            メーカー CKD CKD SMC CKD ミスミ CKD CKD マシンエンジニアリング 近藤製作所 CKD CKD 近藤製作所 マシンエンジニアリング
                            通常価格 - 16,298円 6,995円 23,517円 10,080円 - 19,814円 12,625円 19,689円 38,498円 20,121円 14,190円 12,625円
                            通常出荷日 6日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 17日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   22日目   3日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ 挟むスイングタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 外径把持 / 内径把持 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本
                            閉寸法 L2(mm) 0 - - - - - 10 - - - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            作動方式 複動形 - 単動形(常時開) - - - - 単動型 - - - - 単動型

                            センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました