(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複合機能付ガイド付シリンダ STMシリーズ

複合機能付ガイド付シリンダ STMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スーパースモールサイズのガイド付シリンダ。【特長】・剛性も高く横荷重に強い構造...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

複合機能付ガイド付シリンダSTMシリーズ イメージ

複合機能付ガイド付シリンダSTMシリーズ イメージ

項目STM-M/B
チューブ内径 mmφ6(内径6mm)φ10(内径10mm)
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.15
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃-10~+60(ただし凍結なきこと)
接続口径M3
ストローク許容差 mm+1.5
0
使用ピストン速度 mm/s50~500
クッションゴムクッション付
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
許容吸収エネルギー J0.0080.054

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
スイッチ有無
軸受方式
オプション
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
クリーン仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
10
なし
ころがり軸受
なし
なし
なし
なし
-

1個

13,241( 14,565円 )

8日目

15
10
なし
ころがり軸受
-
-
-
-
なし

1個

-( - )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパースモールサイズのガイド付シリンダ。
【特長】
・剛性も高く横荷重に強い構造(ころがり軸受タイプSTM-B)
・ガイド付シリンダとしては、極めて小さい省スペースタイプ
・配管がすっきりし、シリンダスイッチの視認性向上
・狭いスペースでも複数個を並べて設置
・位置決め、クランプ、圧入、リフター、プッシャー等、幅広い用途に適合
【用途】
・スペース制限もガイド付きが必要な用途に最適

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複合機能付ガイド付シリンダ STMシリーズ

複合機能付ガイド付シリンダ STMシリーズ

    【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

    【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

      ガイド付スーパーコンパクトシリンダ SSGシリーズ

      ガイド付スーパーコンパクトシリンダ SSGシリーズ

        ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

        ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

          ガイド付シリンダ

          ガイド付シリンダ

            複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

            複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

              複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

              複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

                【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

                【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

                  ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                  ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                    複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

                    複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

                      ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

                      ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

                        駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ シリンダ内径 D(Φ)10~32

                        駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ シリンダ内径 D(Φ)10~32

                          駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズ

                          駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD SMC ミスミ CKD CKD AirTAC(エアタック) SMC CKD SMC コガネイ コガネイ
                            通常価格 - - - - - - - 3,910円 - - 6,671円 8,585円 12,871円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動タイプ 複動 複動 複動形 複動 複動 複動 - 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ツインロッド ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 - ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 - - 標準 / 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 標準 / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度高級ガイド - -

                            複合機能付ガイド付シリンダ STMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような継手やスピードコントローラを使用すればよいですか?
                            A
                            配管時は必ずスピードコントローラをつけてご使用ください。また、後方配管タイプで通しボルトにて取り付ける場合の使用可能な継手は、「空圧シリンダ総合Ⅱ」カタログP326をご参照ください。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました