(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複合機能付ガイド付シリンダ STG-Kシリーズ

複合機能付ガイド付シリンダ STG-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

耐荷重、耐衝撃性能が格段に向上。【特長】・ガイドロッドとエンドプレートの締結構...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

複合機能付ガイド付シリンダSTG-Kシリーズ

複合機能付ガイド付シリンダSTG-Kシリーズ

項目STG-K
チューブ内径 mmφ32(内径32mm)φ50(内径50mm)
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.1 *1
耐圧力 MPa1.6
周囲温度 ℃-10~+60(但し、凍結なきこと)
接続口径Rc1/8Rc1/4
ストローク許容差 mm+2.0
0
使用ピストン速度 mm/s50~400
クッションゴムクッション付
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
許容吸収エネルギー J0.4010.980
  • *1ゴムエアクッションについては、0.2MPaになります。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
クッション
配管ねじ種類
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
バリエーション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
50
ゴムクッション
Rcねじ
T0H
2個付
1
強力ガイドロッドタイプ(すべり軸受)

1個

44,826( 49,309円 )

11日目

75
50
ゴムクッション
-
-
-
-
強力ガイドロッドタイプ(すべり軸受)

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重、耐衝撃性能が格段に向上。
【特長】
・ガイドロッドとエンドプレートの締結構造がより強力になっている
・地球環境に配慮した材質を使用
【用途】
・推力はΦ50(直径50mm)程度でよいといったユーザーに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複合機能付ガイド付シリンダ STG-Kシリーズ

複合機能付ガイド付シリンダ STG-Kシリーズ

    複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

    複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

      ガイド付スーパーコンパクトシリンダ SSGシリーズ

      ガイド付スーパーコンパクトシリンダ SSGシリーズ

        【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

        【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

          複合機能付ガイド付シリンダ STMシリーズ

          複合機能付ガイド付シリンダ STMシリーズ

            複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

            複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

              薄型シリンダ TACQシリーズ(ガイドロック付形)

              薄型シリンダ TACQシリーズ(ガイドロック付形)

                ガイド付シリンダ

                ガイド付シリンダ

                  複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

                  複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

                    駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ 複動形

                    駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ 複動形

                      ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

                      ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

                        ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                        ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                          ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ

                          ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) ミスミ CKD コガネイ SMC SMC SMC
                            通常価格 - - - - - - - - - 13,300円 - - 37,934円
                            通常出荷日 5日目~   6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動形 複動タイプ 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ツインロッド ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 - 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 - 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 - 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付

                            複合機能付ガイド付シリンダ STG-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような継手やスピードコントローラを使用すればよいですか?
                            A
                            配管時は必ずスピードコントローラをつけてご使用ください。また、使用可能な継手は「空圧シリンダ総合Ⅱ」カタログP436をご参照ください。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました