(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズ

省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

小形シリンダの先端に吸着パッドを付属させたシリンダです。真空吸着用ポートが本体...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

MVC-6

省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズ MVC-6外形図

※相手側ソケットの推奨内径公差:H8

MVC-10

省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズ MVC-10外形図

※相手側ソケットの推奨内径公差:H8

MVC-6-□-B(バッファ付)

※相手側ソケットの推奨内径公差:H8

製品仕様

項目MVC
チューブ内径 mmΦ6Φ10
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.150.1
耐圧力 MPa1.05
真空ポート圧力-101KPa~0.6MPa 注1
周囲温度 ℃0~60(ただし凍結なきこと) 注2
接続口径M3M5
ストローク許容差 mm0~+1.0
使用ピストン速度 mm/s50~500
クッションゴムクッション
不回転精度 度±0.5(注3)
給油不要(給油時はタービン油ISOVG32を使用)
適用パッド詳細はデジタルカタログ1358、1363ページをご参照ください。
許容吸収エネルギー J0.00460.035

注1:真空ポートからの加圧は、真空破壊時のみとしてください。また、その際の破壊圧力は、シリンダ使用圧力以下でご使用ください。
注2:無接点スイッチ付MVCをご使用の際は、周囲温度を40℃以下でご使用ください。スイッチ検出不良の原因となります。
注3:引込み端での初期値です。

バッファ付仕様(下記以外の仕様は上記と同じです)

項目MVC-□-□-B
バッファストローク  mm4
バッファ部ばね荷重  Nセット時:1.3
作動時:1.62(バッファストローク4mm作動時)
不回転精度(参考値) 度2.6(Φ6)、±2.0(Φ10)(注2)

注1:バッファストロークは4mm以上で使用しないでください。作動不良の原因となります。
注2:引込み端での初期値です。

内部構造

MVC-6、10

省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズ MVC-6、10構造図

MVC-6、10-B(バッファ付)

※上図は、パッド付時の内部構造図を示します。パッドなし時は(1)(2)(4)はありません。

部品リスト

品番部品名称材質備考品番部品名称材質備考
1パッド--12ブシュ含油銅合金-
2ソケットアルミニウム合金クロメート13ロッドメタルステンレス鋼-
3Oリングニトリルゴム-14ロッドパッキンニトリルゴム-
4六角穴付止めねじステンレス鋼-15六角穴付止めねじステンレス鋼-
5ガイドロッドステンレス鋼-16クッションゴムRウレタンゴム-
6プレートアルミニウム合金クロメート17ピストンパッキンニトリルゴム-
7ガイドブシュリン青銅-18磁石プラスチック-
8ガイドパッキンニトリルゴム-19アダプタアルミニウム合金-
9シリンダ本体アルミニウム合金硬質アルマイト20クッションゴムHウレタンゴム-
10ピストンステンレス鋼-21E形リングステンレス鋼-
11六角穴付止めねじステンレス鋼-22ばねピアノ線電着塗装

分解不可

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
仕様
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
パッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
10
0~60
0.1~0.7
バッファなし
なし
なし
なし
なし

1個

8,934( 9,827円 )

19日目

25
10
0~60(無接点スイッチ使用時は40)
0.15(チューブ内径Φ6)、0.1(Φ10)~0.7
なし
-
-
-
-

1個

-( - )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小形シリンダの先端に吸着パッドを付属させたシリンダです。真空吸着用ポートが本体に付属していることからシリンダの作動により配管が動きません。ピック&プレースに最適なシリンダです。
【特長】
・ワーク吸着部と真空通路をガイドロッドに標準装備
・回り止め用のガイドロッドを標準装備
・ロッド先端にソケット式の吸着パッド(Φ2~10)の装着が可能
・角形ボディの採用でダイレクトに2方向から取付可能
・本体溝部に超小形シリンダスイッチを一体収納

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズ

省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズ

    ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

    ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

      Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ

      Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ

        ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズ

        ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズ

          ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ

          ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ

            低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ

            低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ

              耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

              耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

                プッシュイン継手付超小形シリンダ MKYシリーズ

                プッシュイン継手付超小形シリンダ MKYシリーズ

                  高精度ものさしくん ピストン回り止め形 CEP1シリーズ

                  高精度ものさしくん ピストン回り止め形 CEP1シリーズ

                    ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ

                    ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ

                      薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ

                      薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ

                        耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ

                        耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ

                          ストッパシリンダ 取付高さ調整形 RSGシリーズ

                          ストッパシリンダ 取付高さ調整形 RSGシリーズ

                            メーカー CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC コンバム(旧:妙徳) SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - 5,732円 42,329円 6,530円 26,179円 11,094円 10,388円 4,016円 45,857円 77,561円 8,421円 12,899円 10,199円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~  
                            種類 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 - 複動 - - 特殊単動(外力引込形) 複動 - 複動 複動 複動 複動 -
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形
                            付加機能 ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ブレーキ付 標準 標準 -

                            省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました