内径サイズはΦ6~10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。【...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
注)スイッチの取付寸法についてはデジタルカタログ1348ページをご覧ください。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
項目 | MDC2 MDC2-L(スイッチ付) | |||
---|---|---|---|---|
チューブ内径 mm | φ4 注1 | φ6 | φ8 | φ10 |
作動方式 | 複動形 | |||
使用流体 | 圧縮空気 | |||
最高使用圧力 MPa | 0.7 | |||
最低使用圧力 MPa | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |
耐圧力 MPa | 1.05 | |||
周囲温度 ℃ | -10~60(ただし凍結なきこと)注2 | |||
接続口径 | M3 | M5 | ||
ストローク許容差 mm | 0~+0.5 | |||
使用ピストン速度 mm/s | 50~500 | |||
クッション | なし | |||
給油 | 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) | |||
許容吸収エネルギー J | 当製品では、シリンダに取り付けられる外部負荷により発生するエネルギーは吸収できません。 無負荷で使用または、外部に別途緩衝装置を設けてください。 |
注1:MDC2-Lにはφ4はありません。
注2:無接点スイッチ使用時は40℃以下でお使いください。
MDC2-4(複動片ロッド形)
MDC2-L-6,8,10(複動片ロッド形・スイッチ付)
MDC2-6,8,10(複動片ロッド形)
分解不可
MDC2/MDC2-L(スイッチ付)
品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 | 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピストン | ステンレス鋼 | - | 6 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | - |
2 | ブシュ | 含油銅合金 | - | 7 | 磁石 | プラスチック | - |
3 | ロッドパッキン | ニトリルゴム | - | 8 | E形止め輪 | ステンレス鋼 | - |
4 | ロッドメタル | φ4:リン青銅 φ6~φ10:ステンレス鋼 | - | 9 | 六角穴付止めねじ | ステンレス鋼 | - |
5 | シリンダ本体 | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | 10 | カラー | ステンレス鋼 | - |
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
注:本体の幅、高さ寸法はプラス公差です。並列使用時の位置設定や、外部部品との干渉に注意ください。
注:本体の幅、高さ寸法はプラス公差です。並列使用時の位置設定や、外部部品との干渉に注意ください。
注:本体の幅、高さ寸法はプラス公差です。並列使用時の位置設定や、外部部品との干渉に注意ください。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
シリンダ作動方式 |
環境・用途 |
周囲温度(℃) |
使用圧力(MPa) |
スイッチ有無 |
スイッチ |
スイッチ数 |
リード線長さ(m) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
8
|
6
|
複動
|
標準
|
-10~40
|
0.15~0.7
|
あり
|
F3H
|
ロッド側1個付
|
1
| 1個 | 7,365円(
8,102円
) | 9日目 | |
8
|
6
|
複動
|
標準
|
-10~60(無接点スイッチ使用時は40℃)
|
0.15(Φ6、8) 0.1(Φ10)~0.7
|
あり
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 8日目 |
Loading...
内径サイズはΦ6~10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。
【特長】
・ダイレクト取付:角形ボディの採用により、ダイレクト取付ができます。取付方向は4面です
・省スペース設計:全長寸法・外径寸法を可能な限り短縮し、取付スペースの削減ができます
・ロッド側にインロー付:ロッドメタル部にインローを設置したため、心合わせが容易にできます
・バリエーション:用途に応じて複動形・単動引込み形が選択できます
・スイッチ付シリーズ化:超小形有接点・無接点スイッチの搭載ができます