未確定2件の候補があります。
Loading...
注1:本図はFCS-L-40を示しています。
注2:Y部の四面巾は位置不定です。
注1:本図はFCS-40を示しています。
注2:Y部の四面巾は位置不定です。
項目 | FCS FCS-L | ||||
---|---|---|---|---|---|
チューブ内径 mm | φ25相当 | φ32相当 | φ40相当 | φ50相当 | φ63相当 |
作動方式 | 単動押出形 | ||||
使用流体 | 圧縮空気 | ||||
最高使用圧力 MPa | 0.7 | ||||
最低使用圧力 MPa | 0.12 | ||||
耐圧力 MPa | 1.05 | ||||
周囲温度 ℃ | -10~60(但し、凍結なきこと) | ||||
接続口径 | M5 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
ストローク許容差 mm | 0~+0.5(~50) | ||||
使用ピストン速度 mm/s | 50~500 | ||||
クッション | なし | ||||
給油 | 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32) | ||||
許容吸収エネルギー J | 0.015 | 0.02 | 0.026 | 0.04 | 0.05 |
注:単動形シリンダは加圧したまま放置しないでください。加圧放置しますと、圧力を抜いた時に、ピストンロッドがばね荷重で復帰しない場合があります。
FCS-L(単動・押出形、スイッチ付)
FCS(単動・押出形)
品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 | 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六角穴付ボルト | 鋼 | 亜鉛クロメート | 11 | スプリング | 鋼 | 電着塗装 |
2 | ピストンロッド | 鋼 | 工業用クロムメッキ | 12 | ブシュスペーサ | アルミニウム合金 | アルマイト |
3 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 黒色アルマイト | 13 | スペーサ | アルミニウム合金 | - |
4 | スイッチ取付金具 | ステンレス鋼 | - | 14 | 磁石 | プラスチック | - |
5 | 十字穴付なべ小ねじ | 鋼 | 亜鉛クロメート | 15 | スプリングピン | 鋼 | - |
6 | スイッチ | - | - | 16 | カバーガスケット | ニトリルゴム | - |
7 | チューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | 17 | ブシュ | アルミニウム合金 | アルマイト |
8 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | - | 18 | ウェアリング | アセタール樹脂 | - |
9 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 黒色アルマイト | 19 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
10 | ピストン | アルミニウム合金ダイカスト +ポリアセタール | - | 20 | スペーサ | ポリアミド樹脂 | - |
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
環境・用途 |
ロッド先端仕様 |
スイッチ有無 |
ピストンロッド材質 |
配管ねじ種類 |
配管ねじ種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
|
63
|
標準
|
-
|
あり
|
-
|
Rcねじ
|
-
| 1個 | 18,137円(
19,951円
) | 7日目 | |
20
|
63
|
標準
|
めねじ
|
あり
|
鋼
|
-
|
Rcねじ
| 1個 | -( -
) | 11日目 |
Loading...
シリンダの軸方向の寸法を50%削減して狭いスペースでも難なく取付を可能にした長方形省スペースシリンダです。内径部が長円形になっており、回り止め機能が付属されています。
【特長】
・囲まれた場所でも設置がしやすい:設置スペースに合わせて、チューブを曲げることなく一方向に揃えて引出せます。そのため、囲まれた場所でも無理なく取付できます
・2色表示式無接点スイッチ搭載可能:最適取付位置を緑色LEDで瞬時に表示します
・あらゆる面から取付できる:カバー部に取付穴を設け、スペース、用途に合わせてあらゆる面から取付ができるよう設計されています
・回り止め不要:構造上、回り止め機能を有していますから、別途回り止め機構を設ける必要がありません。許容トルクも高くなっています
・シンプルデザイン:形状がシンプルで、どんな装置にもぴったりマッチします