(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

一般シリンダの中で中口径のシリーズにコンパクトで信頼性の高いブレーキを付属した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

軸方向フート形(LB)

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ 外形図1

ロッド側フランジ形(FA)

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ 外形図2

一山クレビス形(CA)

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ 外形図3

ロッド側トラニオン形(TA)

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ 外形図4

ヘッド側トラニオン形(TB)

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ 外形図5

バルブなし基本形(JSM2-00)

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ 外形図6

製品仕様

製品仕様

項目JSM2JSM2-V
チューブ内径(mm)φ20φ30φ40φ20φ30φ40
作動方式複動形複動形・バルブ付
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.70.6
最低使用圧力(MPa)ブレーキ部0.35
シリンダ部0.10
耐圧力(MPa)1.05
周囲温度(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)-10~+50(但し、凍結なきこと)
接続口径ブレーキ部M5Rc1/8M5Rc1/8
シリンダ部Rc1/8
ストローク許容差(mm)0~+1.0(~200)0~+1.2(~1,000)
使用ピストン速度(mm/s)50~500
クッション
給油不要(給油時はタービン油1種 ISO VG32を使用)
停止精度(mm)±1.0(300mm/s無負荷時)
保持力(N)186431765186431765
許容吸収エネルギー(J)0.0240.050.0930.0240.050.093

注:当製品は外部負荷により発生する大きなエネルギーは吸収できません。外部に緩衝装置を併用することをお勧めします。

ストローク

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)最大ストローク(mm)最小ストローク(mm)
φ2025・50・75・100・125・150
175・200・250・300
7001
φ30
φ40

シリンダ質量

単位:kg
チューブ内径
(mm)
項目・取付形式
ストローク(S)=0mm時の製品質量バルブ質量S=10mm当たりの加算質量
基本形(00)軸方向フート形(LB)フランジ形(FA)クレビス形(CA)トラニオン形(TA・TB)
φ200.480.630.540.610.530.070.01
φ300.941.201.091.151.040.014
φ401.571.831.721.790.730.02

規格表

軸方向フート形(LB)

チューブ内径
(mm)
基本寸法
ABBABBBCBDBEBGBHBTBNBOBRBSBU
φ2020135866930195296338192943.8
φ30231767729.538.51963975452234.577
φ40251974748481885085.555.52539.577
チューブ内径
(mm)
基本寸法
CDEEFFAHKKLLMMTVWF
φ201825M5262615M8×1.01241051424
φ302035Rc1/8353520M10×1.251391261623
φ402245Rc1/8463520M12×1.51481471623
チューブ内径
(mm)
取付寸法PP1(Pθ)°ジャバラ付
LALBLCLDLGLHLRLSbdl
φ201961018616025304419.521193230(ストローク/3)+6
φ302201223718530466224.526153846(ストローク/3.25)+7
φ402311223719430466229.531124046(ストローク/3.25)+7
  • ブレーキ部排気ポートサイズはEE寸法と同一です。
  • l 寸法は小数点以下切り上げてください。

ロッド側フランジ形(FA)

チューブ内径
(mm)
基本寸法
ABBABBBCBDBEBGBTBNBOBRBSBUCD
φ20201358669301955538192943.81825
φ30231767729.538.51966745.52234.5772035
φ402519747484818877.555.52539.5772245
チューブ内径
(mm)
基本寸法
EEFKKLLMBMMTVWFX
φ20M526M8×1.0124M18×1.51051424182
φ30Rc1/835M10×1.25139M26×1.51261623201
φ40Rc1/846M12×1.5148M26×1.51471623212
チューブ内径
(mm)
取付寸法PP1(Pθ)°ジャバラ付
FCFDFFFGFHFLFMFTbdl
φ2020620.8141.23440543.219.521193230(ストローク/3)+6
φ3028718.5159.54464804.524.526153846(ストローク/3.25)+7
φ4028718.5168.54464804.529.531124046(ストローク/3.25)+7
  • ブレーキ部排気ポートサイズはEE寸法と同一です。
  • l 寸法は小数点以下切り上げてください。

一山クレビス形(CA)

チューブ内径
(mm)
基本寸法
ABBABBBCBDBEBGBLBMBNBOBPBRBSBUCDEE
φ202013586693019534553819382943.81825M5
φ30231767729.538.51964266452243.834.5772035Rc1/8
φ40251974748481885080.555.5255239.5772245Rc1/8
チューブ内径
(mm)
基本寸法
FGEKKLLMBMMTVWF
φ202655M8×1.0124M18×1.51051424
φ303562M10×1.25139M26×1.51261623
φ403562M12×1.5148M26×1.51471623
チューブ内径
(mm)
取付寸法PP1(Pθ)°ジャバラ付
CACBCCCDCJCLCMCNCOCQbdl
φ202231410101933124822819.521193230(ストローク/3)+6
φ3024718121221232307261024.526153846(ストローク/3.25)+7
φ4025818121222132307261029.531124046(ストローク/3.25)+7
  • ブレーキ部排気ポートサイズはEE寸法と同一です。
  • l 寸法は小数点以下切り上げてください。

ロッド側トラニオン形(TA)

チューブ内径
(mm)
基本寸法
ABBABBBCBDBEBGBHBLBMBNBOBRBSBU
φ202013586693019529345538192943.8
φ30231767729.538.519639426645.52234.577
φ4025197474848188505080.555.52539.577
チューブ内径
(mm)
基本寸法
CDEEFFAKKLLMBMMTVWFX
φ201825M52626M8×1.0124M18×1.51051424182
φ302035Rc1/83535M10×1.25139M26×1.51261623201
φ402245Rc1/84635M12×1.5148M26×1.51471623212
チューブ内径
(mm)
取付寸法PP1(Pθ)°ジャバラ付
TBTDTETFTGTHTLTMTNbdl
φ204.58919.5142.529.58304619.521193230(ストローク/3)+6
φ305.5101117.5160.53912406424.526153846(ストローク/3.25)+7
φ405.5101117.5169.5449.5537229.531124046(ストローク/3.25)+7
  • ブレーキ部排気ポートサイズはEE寸法と同一です。
  • l 寸法は小数点以下切り上げてください。

ヘッド側トラニオン形(TB)

チューブ内径
(mm)
基本寸法
ABBABBBCBDBEBGBLBMBNBOBRBSBUCDEE
φ2020135866930195345538192943.81825M5
φ30231767729.538.51964266452234.5742035Rc1/8
φ40251974748481885080.555.52539.5772245Rc1/8
チューブ内径
(mm)
基本寸法
FAKKLLMBMMTVWFX
φ2026M8×1.0124M18×1.51051424182
φ3035M10×1.25139M26×1.51261623201
φ4035M12×1.5148M26×1.51471623212
チューブ内径
(mm)
取付寸法P(Pθ)°ジャバラ付
TBTDTETHTJTKTLTMTNbdl
φ204.58929.5152.59.58304619.5193230(ストローク/3)+6
φ305.5101139167.510.512406424.5153846(ストローク/3.25)+7
φ405.5101144176.510.59.5537229.5124046(ストローク/3.25)+7
  • ブレーキ部排気ポートサイズはEE寸法と同一です。
  • l 寸法は小数点以下切り上げてください。

バルブなし基本形(JSM2-00)

チューブ内径
(mm)
基本寸法
ABBABBBCBDBEBGBHBLBMBNBOBPBSBUCDEE
φ202013586693019529345538253843.81825M5
φ30231767729.538.5196394266453243.8772035Rc1/8
φ4025197474848188505080.555.536.552772245Rc1/8
チューブ内径
(mm)
基本寸法P(Pθ)°ジャバラ付
FKKLLMBMMTVWFXXEXFbdl
φ2026M8×1.0124M18×1.510514241821384419.5193230(ストローク/3)+6
φ3035M10×1.25139M26×1.512616232011554624.5153846(ストローク/3.25)+7
φ4046M12×1.5148M26×1.514716232121644829.5124046(ストローク/3.25)+7
  • 各支持形式の外形寸法は、JSM2-V(バルブ付)と同一です。
  • l 寸法は小数点以下切り上げてください。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
付加機能
バルブ
使用圧力(MPa)
支持形式
支持金具取付位置
取付形式
配管ねじ種類
周囲温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
30
落下防止 / ブレーキ付 / 中間停止機能付
なし
0.35(ブレーキ部) 0.10(シリンダ部)~0.7
-
-
基本形
-
-10~60

1個

36,634( 40,297円 )

7日目

125
30
ブレーキ付 / 中間停止機能付
なし
0.35(ブレーキ部) 0.10(シリンダ部)~0.7
基本形
-
-
Rcねじ
-10~60

1個

-( - )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般シリンダの中で中口径のシリーズにコンパクトで信頼性の高いブレーキを付属したブレーキシリンダ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ

中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ

    中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSK2-Vシリーズ

    中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSK2-Vシリーズ

      バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

      バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

        ハイスピードシリンダHCAシリーズ

        ハイスピードシリンダHCAシリーズ

          中間停止機能付ブレーキ付タイロッド形シリンダJSGシリーズ

          中間停止機能付ブレーキ付タイロッド形シリンダJSGシリーズ

            【在庫品多数】一般形セレックスシリンダ(中口径)SCA2シリーズ

            【在庫品多数】一般形セレックスシリンダ(中口径)SCA2シリーズ

              ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

              ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

                【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

                  ペンシリンダ PBRシリーズ

                  ペンシリンダ PBRシリーズ

                    低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                    低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                      エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

                      エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

                        スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

                        スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

                          角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

                          角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - - - - - - - 1,517円 - 3,951円 5,609円 2,039円 9,859円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   5日目~   9日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動形 複動形 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 角形カバー 角形カバー 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形
                            環境・用途 標準 標準 標準 高速・高頻度 標準 - 耐熱 標準 標準 低速 標準 低摩擦(内部抵抗) 標準

                            中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました