(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 

一般シリンダの中で中口径(Φ20~40)のシリーズで、分解可能なシリンダです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 環境・用途:
    標準
  • エンドロック:
    なし(標準)
  • バルブ:
    なし
  • 周囲温度(℃):
    -10~60
  • 使用圧力(Mpa):
    0.1~0.7

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
付加機能
仕様
支持形式
支持金具取付位置
ジャバラ
ピストンロッド材質
オプション
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
付属品
同一ポート位置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
30
標準
-
基本形
-
なし
ステンレス
標準品(オプションなし)
なし
なし
なし
なし
なし

1個

7,700( 8,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
30
-
片ロッド形
基本形
-
なし
標準
オプション有
-
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般シリンダの中で中口径(Φ20~40)のシリーズで、分解可能なシリンダです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

外形図

CMA2

基本形(00)

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ CMA2基本形(00)外形図

RD:ロッド側最高感度取付位置
HD:ヘッド側最高感度取付位置
注1:φ20はロッドカバーにポートニップルが付きます。
注2:L寸法は小数点以下切り上げてください。
注3:T1※、T8※スイッチ、2色表示式スイッチのHD、RD、出張り寸法については、デジタルカタログ206ページをご参照ください。
注4:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ207ページをご参照ください。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

CMA2-E

サイドフート取付形(LS)

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ CMA2-Eサイドフート取付形(LS)外形図

RD:ロッド側最高感度取付位置
HD:ヘッド側最高感度取付位置
注1: T1※、T8※スイッチ、2色表示式スイッチのHD、RD、出張り寸法については、デジタルカタログ206ページをご参照ください。

フランジ取付形(FA)

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ CMA2-Eフランジ取付形(FA)外形図

RD:ロッド側最高感度取付位置
HD:ヘッド側最高感度取付位置
注1: T1※、T8※スイッチ、2色表示式スイッチのHD、RD、出張り寸法については、デジタルカタログ206ページをご参照ください。

製品仕様

CMA2

項目CMA2
チューブ内径 mmφ20φ30φ40
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.1
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径Rc1/8
ストローク許容差 mm0~+1.0(~200)、0~+1.2(~1,000)
使用ピストン速度 mm/s50~500
クッション
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
許容吸収エネルギーJ0.0240.050.093

注:当製品は、外部負荷により発生する大きなエネルギーは吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。

内部構造

CMA2

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ CMA2内部構造図

部品リスト

CMA2

品番部品名称材質備考品番部品名称材質備考
1ロッドナット亜鉛クロメート12ピストンBアルミニウム合金-
2ピストンロッドφ20・φ30ステンレス鋼
φ40 炭素鋼
工業用クロムメッキ13ばね座金亜鉛クロメート
14六角ナット亜鉛クロメート
3ロッドパッキンニトリルゴム-15ヘッドカバーアルミニウム合金クロメート
4ブシュドライベアリング注116ナット亜鉛クロメート
5ロッドカバーアルミニウム合金クロメート17歯付座金亜鉛クロメート
6シリンダガスケットニトリルゴム-18ポートニップル黄銅注2
7シリンダチューブアルミニウム合金硬質アルマイトスイッチ付
8ピストンAアルミニウム合金-19スイッチ本体--
9ピストンパッキンニトリルゴム-20バンドステンレス鋼-
10磁石プラスチック-21なべ小ねじステンレス鋼-
11ウエアリングポリアセタール樹脂-22スイッチレールステンレス鋼-

注1:ノンパープル仕様の場合は、材質は含油樹脂製軸受になります。
注2:ノンパープル仕様の場合は、ポートニップル材質黄銅にニッケルメッキを施しています。

CMA2-E

項目CMA2-E
チューブ内径 mmφ20φ30φ40
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.1
耐圧力 MPa1.0
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径Rc1/8
ストローク許容差 mm0~+1.0(~200)、0~+1.2(~700)
使用ピストン速度 mm/s50~500
クッション
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
許容吸収エネルギー J0.0240.050.093

規格表

CMA2

基本形(00)

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ CMA2基本形(00)規格表

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

CMA2-E

サイドフート取付形(LS)

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ CMA2-Eサイドフート取付形(LS)規格表

フランジ取付形(FA)

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ CMA2-Eフランジ取付形(FA)規格表
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ

一般形マイクロシリンダCMA2シリーズ

    【在庫品多数】一般形タイトシリンダCMK2シリーズ

    【在庫品多数】一般形タイトシリンダCMK2シリーズ

      ペンシルシリンダSCPSシリーズ

      ペンシルシリンダSCPSシリーズ

        ペンシルシリンダ 単動 引込形 SCPH3シリーズ

        ペンシルシリンダ 単動 引込形 SCPH3シリーズ

          ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

          ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

            ペンシルシリンダ 複動・微速形 SCPD3-Fシリーズ

            ペンシルシリンダ 複動・微速形 SCPD3-Fシリーズ

              ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

              ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

                ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

                ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

                  ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                  ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                    ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

                    ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

                      ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズ

                      ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズ

                        中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSK2-Vシリーズ

                        中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSK2-Vシリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ エアハイドロタイプ

                          エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ エアハイドロタイプ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD SMC
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 4,589円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   7日目~   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 - 単動(押出し) 単動(引込み) 単動(押出し) 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
                            環境・用途 標準 - 標準 標準 標準 微速 標準 微速 耐熱 標準 標準 標準 標準

                            一般形マイクロシリンダCMA2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました